Proteção do circuito compacta e selada

Nosso compacto suporte de minifusível de duas posições e classificação IP67 aceita contatos AMP MCP 2.8 e pode ser montado usando clipes de montagem padrão DEUTSCH DT e AMPSEAL 16. Esse suporte de minifusível selado é projetado para garantir a confiabilidade em aplicações onde falhar não é uma opção. Construído de termoplástico reforçado para suportar níveis severos de vibração e choque mecânico, esse suporte de fusível pode acomodar dois fusíveis ativos e outros dois sobressalentes.

Recursos do produto:

Especificações para suportes de minifusíveis selados
  • Tamanho compacto
  • Acomoda dois fusíveis ativos e dois sobressalentes
  • Classificação IP67, ambientalmente vedado
  • Disponível com recurso de montagem integrada, ou cauda de andorinha que aceita clipes de montagem
  • Devido à montagem estar no conjunto do invólucro em vez da cobertura, há uma carga reduzida aplicada na vedação, que fornece uma interface de vedação mais robusta

Adicione com facilidade a proteção de circuito acessível

Com nossos clipes de montagem, disponíveis em opções de 90° e 180° e em material termoplástico ou metálico, você pode facilmente adicionar proteção de circuito acessível tanto em seu veículo quanto equipamento para serviços pesados.

 


ANALISE MAIS A FUNDO UMA DAS MUITAS COMBINAÇÕES DIFERENTES DE PRODUTOS QUE COMPÕEM UM CONJUNTO:

Aplicações:

  • Proteção de circuitos e componentes
  • Motores elétricos
  • Compressores
  • Iluminação
  • Bombas elétricas

Em qualquer lugar onde uma proteção de circuitos ambientalmente selada for necessária, para aplicações envolvendo alta vibração na indústria marítima, de caminhões e ônibus, agricultura, construção e de veículos especiais.

Principais benefícios:

  • Adicione de maneira rápida e fácil um fusível selado onde for necessário
  • Várias opções de montagem, com clipes de montagem prontamente à disposição
  • Aceita o padrão de minifusíveis utilizado na indústria
  • Utiliza um sistema de terminal AMP MCP de alto desempenho para garantir a confiabilidade
Fusíveis padrão da indústria
Aceita o padrão de minifusíveis utilizado na indústria
Clipes de montagem
As opções de clipe de montagem estão prontamente à disposição

Sistema de contato:

O terminal AMP MCP de 2,8 mm estabelece vários pontos de contato em ambos os lados de cada terminal de lâmina de minifusível ATM, proporcionando conexão elétrica estável e sólido desempenho de retenção de fusível, enquanto a vedação de fio de 3 bucins fornece uma vedação redundante e robusta para o fio e invólucro de plástico.

Suporte de fusíveis