Conectores sem vedação resistentes para a segurança de veículos

Nosso sistema de interconexão sem vedação oferece soluções de conectividade confiáveis e seguras para veículos robustos. Com uma seleção diversificada de conectores sem vedação, resistentes a vibrações e com contatos AMP MCP, PCON e MCON testados e aprovados em campo, esse sistema oferece opções de design flexíveis e desempenho confiável em ambientes exigentes. O sistema de interconexão sem vedação é ideal para conectividade em veículos na construção, agricultura e transporte comercial.

Vantagens:

Sistema de interconexão sem vedação
  • Flexibilidade de design: ampla gama de conectores sem vedação, robustos e flexíveis (1 a 48 posições).
  • Segurança aprimorada: retardante de chamas V-0 e opções de material de refluxo.
  • Conexões confiáveis: recursos de travamento secundário integrados ou independentes garantem o alinhamento adequado do contato.
  • Evita erros: até seis configurações de polarização e codificação por cores disponíveis.
  • Montagem facilitada: o novo design de conector monobloco com alavanca reduz a força de encaixe necessária.
  • Alta confiabilidade: resistência à vibração para uso de longo prazo em aplicações na cabine.
Infográfico: Sistemas de Interconexão sem Vedação

Descubra nossos produtos mais recentes - Sistema de interconexão sem vedação

Principais Características:

Sistema de interconexão sem vedação

Recurso
Flexibilidade de design Diversidade de seleção (1 a 48 posições)
Segurança aprimorada
Material retardante de chamas UL 94 V-0
Mais força e estabilidade Design do orifício do parafuso e do pino de posicionamento
Montagem mais fácil Exige menos força de encaixe
Redução de erros de encaixe 4 opções de codificação mecânica e por cores
Segurança adicional Processo de refluxo
Alinhamento de contatos Recurso de travamento secundário independente
Densidade e agrupamento Contato MCON 1.2 e design agrupável

Aplicações no Mundo Real:

  • Conexões da cabine do veículo: devido à sua resistência à vibração, é ideal para fiação da cabine de vários veículos, como caminhões, ônibus, equipamentos agrícolas e de construção.
  • Aplicações com altas cargas de energia: adequado para caixas de fusíveis e relés, caixas de bateria e unidades de distribuição de energia em veículos elétricos, devido a sua capacidade de lidar com altas cargas de energia.
  • Integração simplificada ao anteparo: podem ser instalados mais facilmente em veículos, se encaixando nos recortes já existentes de anteparos.
  • Conexões da unidade de controle: oferece flexibilidade com várias opções de número de posições (1 a 48) e tipos de conexão (fio a fio, fio a placa) para unidades de controle em veículos.
  • Aplicações gerais robustas: adequado para conexões de fiação que requerem uma solução robusta e flexível em veículos automotivos, agrícolas, de construção e outros onde conectores selados são desnecessários. Esses conectores fornecem segurança adicional com opções de material retardante de chamas e de refluxo.

Sistemas de Interconexão sem Vedação (Inglês)

Nosso sistema de interconexão sem vedação para transporte industrial e comercial é a solução ideal para clientes em busca de conectores sem vedação, robustos e flexíveis.

Sistemas de Interconexão sem Vedação (Inglês)

Nosso sistema de interconexão sem vedação para transporte industrial e comercial é a solução ideal para clientes em busca de conectores sem vedação, robustos e flexíveis.

Perguntas Frequentes

P:    Quais são as aplicações típicas dos conectores do Sistema de Interconexão sem Vedação?

R:    Esses conectores podem ser usados em uma ampla variedade de aplicações, como anteparos, caixas de fusíveis e relés, unidades de controle, acoplamento fio a fio e aplicações em cabines.

 

P:   Como a incompatibilidade pode ser evitada na linha de montagem?

R:    Com até seis configurações de polarização e codificação por cores ou mecânica. Esses elementos ajudam a identificar corretamente as partes encaixantes corretas.  

 

P:   Existem opções de montagem em placas de circuito impresso?

R:    Sim, existem opções de montagem de 90° em placas de circuito impresso. Elas variam de 6 a 21 posições, além de incluírem um header de 36 posições.

 

LEIA MAIS PERGUNTAS FREQUENTES