Sistemas de Interconexão sem Vedação (Inglês)
Nosso sistema de interconexão sem vedação para transporte industrial e comercial é a solução ideal para clientes em busca de conectores sem vedação, robustos e flexíveis.
Nosso sistema de interconexão sem vedação oferece soluções de conectividade confiáveis e seguras para veículos robustos. Com uma seleção diversificada de conectores sem vedação, resistentes a vibrações e com contatos AMP MCP, PCON e MCON testados e aprovados em campo, esse sistema oferece opções de design flexíveis e desempenho confiável em ambientes exigentes. O sistema de interconexão sem vedação é ideal para conectividade em veículos na construção, agricultura e transporte comercial.
Recurso | |
---|---|
Flexibilidade de design | Diversidade de seleção (1 a 48 posições) |
Segurança aprimorada |
Material retardante de chamas UL 94 V-0 |
Mais força e estabilidade | Design do orifício do parafuso e do pino de posicionamento |
Montagem mais fácil | Exige menos força de encaixe |
Redução de erros de encaixe | 4 opções de codificação mecânica e por cores |
Segurança adicional | Processo de refluxo |
Alinhamento de contatos | Recurso de travamento secundário independente |
Densidade e agrupamento | Contato MCON 1.2 e design agrupável |
Nosso sistema de interconexão sem vedação para transporte industrial e comercial é a solução ideal para clientes em busca de conectores sem vedação, robustos e flexíveis.
P: Quais são as aplicações típicas dos conectores do Sistema de Interconexão sem Vedação?
R: Esses conectores podem ser usados em uma ampla variedade de aplicações, como anteparos, caixas de fusíveis e relés, unidades de controle, acoplamento fio a fio e aplicações em cabines.
P: Como a incompatibilidade pode ser evitada na linha de montagem?
R: Com até seis configurações de polarização e codificação por cores ou mecânica. Esses elementos ajudam a identificar corretamente as partes encaixantes corretas.
P: Existem opções de montagem em placas de circuito impresso?
R: Sim, existem opções de montagem de 90° em placas de circuito impresso. Elas variam de 6 a 21 posições, além de incluírem um header de 36 posições.