Conectores circulares DEUTSCH
A TE Connectivity (TE), com seus conectores circulares DEUTSCH, continua a ampliar os limites da tecnologia e da inovação, conduzindo o mercado consistentemente adiante com novos produtos que atendem às demandas sempre crescentes de menor peso, menor tamanho e melhor desempenho.
Os conectores circulares DEUTSCH da TE impulsionam a inovação e a segurança em espaços de interconexão adversos. Os conectores circulares DEUTSCH da TE são projetados e fabricados para suportar as condições encontradas nos setores aeroespacial, militar, nuclear, marítimo, óleo e gás e automobilismo. O suporte e a distribuição de tecnologia globais estão posicionados para fornecer produtos de qualidade para a aplicação certa em quase todos os lugares do mundo.




Conectores para aplicações em automobilismo
-
Série AS Standard (AS)
a primeira gama de conectores especificamente projetados para o setor de competições profissionais, oferecendo economia de peso e espaço em relação os designs militares padrão
-
Série AS Double Density (ASDD)
permite que quase o dobro do número de contatos sejam acondicionados na mesma estrutura em comparação com os conectores padrão da Série Autosport
-
Série AS Hermetics
projetada para aplicações de alto risco, como sistemas de combustível e pressão
-
Série AS MicroLITE (ASL)
oferece instalação fácil e designs ultracompactos para proporcionar o máximo de desempenho no mínimo de espaço
-
Série AS XtraLITE (ASX)
o conector AS de menor diâmetro e mais leve disponível para três, cinco e seis fios. Esse conector oferece uma solução em que o espaço é o mais restritivo
-
Série AS UlraLITE (ASU)
alternativa menor à gama ASL, oferecendo às equipes de corrida um acondicionamento pequeno e leve para três e cinco fios
-
Série AS Heavy Duty (ASHD)
para as necessidades de alta potência de carros de corrida, como baterias, alternadores, Sistema de Recuperação de Energia Cinética (KERS) e aplicações de motor de arranque




Conectores para aplicações aeroespaciais e de defesa
-
Série DBAS
para zonas ambientais severas, como plataformas de lançamento de foguetes
-
Série 983
para ambientes extremamente exigentes, como motores e propulsores de aeronaves
-
Série Wildcat
integra equipamento e cabeamento aeroespaciais em espaços cada vez mais confinados, com conectores menores e de maior densidade capazes de suportar condições ambientais adversas, como vibração, temperaturas altas/baixas e exposição a fluidos agressivos.
-
Série D-EASY
encaixes com vedações removíveis para facilitar reparos de conjuntos e fios em aplicações aeroespaciais. Eles permitem o retrabalho da vedação sem a remoção de fios.
-
Série 1760 Tipo 1
para fácil conexão e rápida desconexão graças à liberação de cordão de segurança
-
MIL-DTL-38999 série I
aprovação militar específica com layouts de alta densidade de até 128 conexões de dados e contatos de energia de corrente nominal até 23 A
-
Série MIL-DTL-26482 Standard II
amplamente utilizada em aplicações aeroespaciais comerciais e militares que exigem conectores de encaixe baioneta cilíndricos em miniatura para uso geral
-
MIL-DTL-38999 série III
para uso em ambientes militares e aeroespaciais exigentes. Layouts de alta densidade de até 187 conexões de dados e contatos de energia com corrente nominal até 23 A.
-
MIL-DTL-38999 série IV
para aplicações militares. Usa um mecanismo de acoplamento de culatra que requer apenas 90° de rotação para engate e desengate.
-
Série Hermetic MIL-DTL-83723
conectores herméticos padrão em encaixe rosqueado e baioneta, proporcionando um alto grau de desempenho onde outros conectores resilientes falham
-
Série Hermetic MIL-DTL-38999
Conectores herméticos padrão MIL-DTL-38999 com fabricação personalizada nas séries I, II, III e IV. Os estilos de terminação hermética incluem copos de solda, ilhós, pontas de circuito impresso, abas de solda e terminações de crimpagem.
-
Série Hermetic MIL-DTL-26482
oferecido nas séries I e II. Fornece um alto grau de desempenho em ambientes adversos
-
Série EMI/EMP Filtered
proteção de equipamentos contra ameaças de interferências EMI e EMP




Conectores para aplicações de óleo e gás marinhas
-
Série DLS
conectores compactos, em linha e com acoplamento molhado projetados para ambientes downhole de alta pressão e alta temperatura para aplicações de log e monitoramento de ferramentas
-
Série DS3001
para aplicações elétricas submarinas. Otimizado para sistemas de distribuição submarina e conexões com árvores submarinas
-
Série DO3000
soluções ópticas otimizadas para aplicações submarinas como veículos operados remotamente (ROV), sistemas de distribuição submarina e árvores de natal verticais e horizontais
-
Série EFS
para aplicações de suspensor de coluna de produção FeedThrough (THFT) que exigem conectores capazes de suportar alta temperatura e alta pressão
-
Série OFS
Para sistemas de suspensor de coluna de produção FeedThrough (THFT)
-
Série 9316
à prova de chamas e hermeticamente vedado para confiabilidade nas aplicações marinhas mais adversas, como sistemas de controle subaquático, submarinos, plataformas offshore e motores e compressores submarinos
-
Série MOD
conectores à prova de chamas adequados para aplicações em pontos elevados em ambientes perigosos, como torretas de produção, armazenamento e descarga (FPSO)
-
Série MSD
de conectores de área de respingo a terminações de cabos. Com suporte a temperaturas nominais de água do mar de 10 °C a +45 °C, e pressões de 2030 psi, esta faixa de corrente nominal de 20 A é desenvolvida para ambientes adversos de áreas de respingos
-
Série O-1DH
projetado para pressões extremas (15.000 psi) e altas temperaturas (até 177 °C)
-
Série P18-SW400
para aplicações submarinas como bombeamento submarino, compressão a gás, distribuição de energia e aquecimento elétrico
-
Série P18-SW900
para aplicações submarinas como bombeamento submarino, compressão a gás, distribuição de energia e aquecimento elétrico
-
Série P6-MD300
ajuda a permitir a desconexão rápida da terminação umbilical superior em caso de perigo iminente
-
Série P6-SW400
para aplicações em ambientes submarinos offshore adversos com conectores classificados para profundidades de até 3.000 m e pressão de até 15.000 psi
-
Série P6-SW1600
para uma ampla gama de profundidades de água e pressões de processo. Resolve a maioria dos desafios de conectividade de energia submarina para as aplicações de alta tensão e alta potência, como compressão a gás e aquecimento elétrico