Conectores de motor para interface compacta de servo motor

Os conectores micromotores são conectores de servo motor retangulares IP67 que combinam potência e freio em um conector. Este design de combinação permite uma solução padrão de proteção mais compacta e mais alta com maior vibração e resistência ao choque.

Recursos

  • Potência e freio combinados em um conector proporcionam um conector híbrido com menor custo aplicado
  • Conector instalável em campo
  • Tamanhos de cabo padrão para compatibilidade com cabo comercialmente disponível
  • Classificação de temperatura para potência e freio (125 °C)
  • Classificação de tensão (até 630V CC/CA)
  • Classificação IP67 para aplicações ambientais adversas
  • Certificação TUV/UL
  • O design robusto de contato e caixa fornece resistência à vibração

Potência, freio e encoder são três componentes nas aplicações do servo motor. A condução do encoder fornece informações do servo motor ao controlador servo. Normalmente, o sinal vem em posições de 2-16 com base no tipo de encoder. A potência para servo motor é definida como CA ou CC onde a maior parte da potência CA é U, V, W + PE (Terra). O freio é opcional para servo motor, mas normalmente vem em duas posições para a condução do sinal. Nosso porfolio permite aos clientes a flexibilidade de design para combinar freio no conector de energia ou tê-lo em conectores separados. Role mais abaixo para saber mais e navegar em nosso portfólio.

Dados Técnicos

  • Ciclos de acoplamento: 100 ciclos
  • Temperatura: -40 °C ~ 125 °C
  • Corrente nominal: 5 A (Potência)/2 A (Freio)
  • Certificado por: TUV/UL

Data Técnica

  • Ciclos de acoplamento: 100 ciclos
  • Temperatura: -30 °C ~ 105 °C
  • Corrente nominal: 1A
  • Certificado por: UL

Perguntas frequentes

Qual é o benefício de escolher nosso conector de motor em vez de um conector plástico padrão?

Instalação rápida e bloqueio do lado do cabo para o lado do receptáculo do motor, bem como proteção IP67 para aplicações ambientais adversas.

 

Quantas posições os conectores micromotores têm?
Para potência, há 6 posições, para encoder ou conector de sinal, há 9 posições.

 

Leia Mais: Perguntas frequentes sobre conectores de motores