Design compacto e fácil instalação em campo
Nossos conectores poke-in LIGHT-N-LOK são conectores de iluminação fio a fio sem ferramentas indicados para desconexão de lastro e outras aplicações de iluminação.
Recursos do produto
Conectores LIGHT-N-LOK
- Instalação fácil, rápida e sem ferramentas com característica de contato poke-in
- Economize espaço com um design compacto
- Suporte para teste de sobrecarga anormal de plugue quente (UL2459)
- Configurações de cores facilitam a identificação
- A tecnologia modular permite flexibilidade no design (versão modular)
Design compacto e fácil instalação em campo são duas das principais vantagens dos conectores LIGHT-N-LOK. Uma característica de contato poke-in e sem ferramentas permite a instalação rápida e fácil, e o design compacto desses conectores os torna uma solução perfeita para aplicações com restrições de espaço. A série de conectores LIGHT-N-LOK apresenta uma versão padrão que aceita tamanhos de fio 22 AWG - 18 AWG (0,33 mm2 - 0,75 mm2), uma versão travada modular que aceita tamanhos de fio 22 AWG - 16 AWG (0,33 mm2 - 1,0 mm2), e uma versão plugável quente que aceita um fio sólido 18 AWG (0,75 mm2).
Saiba mais sobre nossos conectores LIGHT-N-LOK abaixo e baixando o folheto de nosso produto.
Conectores travados modulares LIGHT-N-LOK
-
Procurar produtos
Estes conectores fio a fio travados são codificados por cores (preto, laranja, vermelho e branco) e têm um design modular para facilitar a identificação e a montagem. A característica poke-in sem ferramentas oferece uma instalação rápida e fácil, e o design compacto permite uma solução onde o espaço seja limitado. Há 2 e 3 posições disponíveis.
Conectores padrão LIGHT-N-LOK
-
Procurar produtos
Estes conectores fio a fio de 2 posições de desconexão do lastro oferecem uma solução que economiza espaço para aplicações de iluminação interna, conectando energia à luminária. Esse conector de perfil baixo foi projetado para uma instalação fácil e sem ferramentas, além de eliminar a incompatibilidade por meio da característica de chaveamento. A tecnologia poke-in possibilita um reparo fácil e é compatível com superfícies de contato duplo, além de uma rolha metálica tendo em vista a confiabilidade. Os contatos são totalmente fixos na carcaça e apresentam uma barra de bloqueio adicional tendo em vista mais retenção.
Conectores plugáveis a quente LIGHT-N-LOK
-
Procurar produtos
Estes conectores de desconexão do lastro fornecem energia direta entre a fonte de energia e a fixação de iluminação e estão disponíveis em 2 e 3 posições que aceitam um fio sólido 18 AWG (0,75 mm2). Trata-se de uma luminária de energia plugável a quente para dispositivos de iluminação de LED em ambientes abertos e fechados. Este conector LIGHT-N-LOK está disponível nas cores branco e laranja, e sua tecnologia poke-in permite uma instalação fácil e rápida. O conector de 3 posições foi especialmente projetado para fixações de iluminação dimerizável.
Aplicações
- Iluminação ao ar livre
Treinamento do produto
-
Conectores padrão LIGHT-N-LOK
Faça o treinamento do produto em nossos conectores padrão LIGHT-N-LOK (inglês).