Design compacto e fácil instalação em campo

Nossos conectores poke-in LIGHT-N-LOK são conectores de iluminação fio a fio sem ferramentas indicados para desconexão de lastro e outras aplicações de iluminação.

Recursos do produto

Conectores LIGHT-N-LOK
  • Instalação fácil, rápida e sem ferramentas com característica de contato poke-in
  • Economize espaço com um design compacto
  • Suporte para teste de sobrecarga anormal de plugue quente (UL2459)
  • Configurações de cores facilitam a identificação
  • A tecnologia modular permite flexibilidade no design (versão modular)

Design compacto e fácil instalação em campo são duas das principais vantagens dos conectores LIGHT-N-LOK. Uma característica de contato poke-in e sem ferramentas permite a instalação rápida e fácil, e o design compacto desses conectores os torna uma solução perfeita para aplicações com restrições de espaço. A série de conectores LIGHT-N-LOK apresenta uma versão padrão que aceita tamanhos de fio 22 AWG - 18 AWG (0,33 mm2 - 0,75 mm2), uma versão travada modular que aceita tamanhos de fio 22 AWG - 16 AWG (0,33 mm2 - 1,0 mm2), e uma versão plugável quente que aceita um fio sólido 18 AWG (0,75 mm2).

Saiba mais sobre nossos conectores LIGHT-N-LOK abaixo e baixando o folheto de nosso produto.

Aplicações

  • Iluminação ao ar livre