Coberturas para controles fotográficos de iluminação pública
Os acessórios de controle de fotos de iluminação pública e de área da ANSI consistem em coberturas que ajudam a alcançar um conjunto de controle de iluminação classificado com vedação IP66. Estas coberturas LUMAWISE Endurance N estão disponíveis para combinar com nossas bases de 76 / 80 / 84,7 mm de diâmetro e são oferecidas em diferentes alturas e cores para aplicações de controle de iluminação em instalações de iluminação ao ar livre, iluminação pública e de área.
Recursos e Vantagens
- As coberturas translúcidas permitem a transmissão da luz do dia para um dispositivo de sensoriamento de luz
- Obtenha proteção contra poeira e spray pesado de jato de água com uma solução com classificação IP66
- Atende à classificação de inflamabilidade com uma cobertura de classificação UL 94 5-VA
- Versões de 76 / 80 / 84,7 mm de diâmetro disponíveis
- Opções de cobertura translúcida clara, cinza claro e cinza fumê
- Selecione alturas de 50 a 130 mm
Aplicações
- Iluminação pública e de estradas
- Iluminação de área
- Iluminação de estacionamento