Reduza a complexidade da arquitetura de iluminação pública
Nosso sistema de conectores LUMAWISE Endurance S é um conjunto de produtos especialmente projetados para iluminação pública e de áreas. O sistema consiste em um receptáculo montado na luminária ao ar livre e vários compartimentos de base e cúpula que abrigam equipamentos eletrônicos embutidos que detectam, coletam e analisam dados do ambiente adverso circundante. Juntas integrais complementadas com um design de acoplamento de baixo torque vedam a luminária e o módulo. A conexão do receptáculo aceita módulos construídos na base de 40 mm ou 80 mm de diâmetro. Juntos, o sistema forma um compartimento robusto para módulos de sensores e sistemas de controle de iluminação de rede. O design é compacto, resistente a UV, com classificação de vedação IP66 e pode ser montado na parte superior, inferior ou até mesmo na lateral de uma luminária, oferecendo flexibilidade ao projetista.
Temos duas ofertas principais. O sistema de conectores LUMAWISE Endurance S Zhaga Book 18 permite que as luminárias compatíveis com Zhaga Book 18 sejam controladas pelo D4i, enquanto o sistema de conectores chaveado Endurance S permite aplicações não Book 18 como o Z10. Estendendo-se a partir do portfólio Endurance S está o receptáculo S2. Oferecido em variedades chaveadas habilitadas para Zhaga Book 18 e Z10, o receptáculo S2 introduz uma solução de dois fios por contato para fiação daisy-chain, com economia de custos aplicada em luminárias com arquitetura de nó duplo.
Recursos e vantagens
- Tamanho compacto, permitindo maior flexibilidade no design da luminária.
- Inserção de fio poke-in para facilitar a terminação sem necessidade de ferramentas de crimpagem.
- O receptáculo S2 oferece dois fios por contato, permitindo fiação daisy-chain para aplicações ZD4i.
- Posição de montagem flexível; voltada para cima, para baixo e para os lados.
- Solução escalável com o receptáculo aceitando módulos construídos sobre o conjunto base de Ø40 mm ou Ø80 mm.
- Vedação IP65 e IP66 sem parafusos de montagem.
- O recurso de simples inserção e giro para travar, sem necessidade de ferramentas e com uma operação de instalação de uma mão permite que as luminárias sejam atualizadas de forma simples e rápida.
- Alta proteção contra impacto - classificação IK09.
- Certificação CB.
O Sistema de Conectores LUMAWISE Endurance S da TE Connectivity é um conjunto completo de produtos especialmente projetados para iluminação de rua e áreas. Há duas ofertas principais. O sistema de conectores Endurance S Zhaga Book 18 original permite as luminárias compatíveis com Zhaga Book 18 controladas pelo D4i, enquanto o Sistema de Conectores com Chave Endurance S permite aplicações que não são do Book 18, como o Z10.
Artigos técnicos
Conectividade de iluminação pública
-
Tornando as cidades mais inteligentes: soluções híbridas para sistemas de iluminação pública a LED.
Como grande parte do mundo está usando luminárias projetadas para padrões ANSI C136, a compatibilidade reversa é importante para a atualização das luminárias. No entanto, a arquitetura de nó duplo Zhaga/D4i está destinada a se tornar a espinha dorsal da infraestrutura de cidades inteligentes. Nossos produtos LUMAWISE Endurance podem ser a chave para a implementação de uma solução híbrida.
-
Sistemas de fotocontroles para automatização da iluminação externa
Os sistemas de iluminação externa da de hoje são cada vez mais projetados para soluções conectadas com cidades inteligentes em mente. Esses sistemas normalmente envolvem a integração da comunicação sem fio com luzes de LED e controles de dimerização. Para definir esses avanços, os engenheiros tiveram que atualizar padrões em torno de uma grande visão para o futuro estado da iluminação automatizada. Informados por nossa experiência de 50 anos projetando controles robustos para sistemas de iluminação em comunidades ao redor do mundo, desenvolvemos os fotocontroles LUMAWISE ALR para automatizar a operação das luminárias para uma grande variedade de aplicações de ligar/desligar.
Aplicações
- Iluminação pública e de áreas.
- Iluminação rodoviária.
- Iluminação externa comercial/municipal.
- Luminárias externas (pacotes de parede, estacionamentos, fotocontroles de passarelas).
- Sistema de gestão de cidades.
- Módulos sensores, por exemplo, de movimento.
Especificamente para fontes e drivers de luz de LED ao ar livre Os conectores LUMAWISE Endurance S foram projetados como um sistema autônomo e podem ser usados em uma função complementar como um módulo sensor auxiliar quando for necessária funcionalidade adicional em luminárias baseadas em ANSI/NEMA. A instalação é fácil e rápida devido ao seu recurso simples de trava push-and-twist, que não requer ferramentas especiais e pode ser concluída usando uma mão. Esses conectores podem ser montados em qualquer direção e oferecem vedação melhorada quando comparados com outros sistemas. Os módulos podem ser trocados e atualizados em apenas alguns segundos, sem ter que isolar eletricamente o poste de iluminação.

Vídeos
-
Confira nossos vídeos do YouTube (link externo)
Saiba mais sobre nossos produtos LUMAWISE Endurance e ouça diretamente de nossos especialistas em produtos sobre como esses produtos podem clarear seus próximos projetos de iluminação.