Receptáculo de iluminação pública com soquete NEMA
Nossos receptáculos de dimerização NEMA LUMAWISE Endurance N fornecem uma interconexão elétrica e mecânica entre um controle de iluminação de rede baseado em ANSI C136 e uma luminária. Projetado para iluminação comercial e de rede pública ao ar livre, o receptáculo NEMA está disponível com 3 contatos de energia (em conformidade com C136.10) e 2 ou 4 contatos de sinal (compatível com C136.41), oferecendo dimerização de 0-10 V e outras funcionalidades auxiliares. Em aplicações onde a rotação do controle de iluminação para o norte é desejável, a família LUMAWISE Endurance N de receptáculos oferece duas soluções rotativas que permitem giro de até 355 graus.
Recursos e vantagens
Receptáculos de iluminação pública
- Contatos robustos de trava de torção para uma interconexão de energia confiável.
- Disponível com dois ou quatro contatos de dimerização para oferecer suporte a um ou dois protocolos de dimerização de canais.
- Aceita tampas de circuito fechado, fotocélulas e outros controles padrão ANSI, fornecendo uma conexão à luminária em conformidade com C136.
- Proporciona classificação de vedação IP66 para a luminária quando acoplado com bases de controle Endurance N.
- As versões rotativas giram até 355 graus.
- Os receptáculos vêm pré-terminados com cabos de fio para facilitar a integração em luminárias novas ou existentes.
- Disponível com isolamento de fio classificado para 105 °C ou 150 °C para luminárias de temperatura variável.
Acessórios de controle de iluminação de rede LUMAWISE Endurance N+ inclui um conjunto de base em conformidade com ANSI C136 com uma junta integral de vedação. Essas novas coberturas incluem uma variedade de dois tamanhos, 58,6 mm e 117,0 mm em cinza claro, cinza fumê e transparente. O conjunto da base com cobertura fornece um compartimento de controle com classificação IP66 que protege contra os ambientes adversos ao ar livre, incluindo chuva, neve e aerosol salino. As coberturas completam o compartimento.
Principais características
• Conformidade com ANSI C136.10/C136.41
• Obtenha confiabilidade a longo prazo usando a interface de energia e sinal da TE
• As coberturas translúcidas permitem a transmissão da luz do dia para o dispositivo de detecção de luz
• Obtenha proteção contra poeira e spray de jato pesado com uma solução com classificação IP66
• Atende à classificação de inflamabilidade com uma cobertura de classificação UL 94 5-VA
• A incorporação de uma ventilação no conjunto da base permite maior expectativa de vida dos equipamentos eletrônicos dentro do compartimento
Artigos técnicos
-
Tornando as cidades mais inteligentes: soluções híbridas para sistemas de iluminação pública a LED.
Como grande parte do mundo está usando luminárias projetadas para padrões ANSI C136, a compatibilidade reversa é importante para a atualização das luminárias. No entanto, a arquitetura de nó duplo Zhaga/D4i está destinada a se tornar a espinha dorsal da infraestrutura de cidades inteligentes. Nossos produtos LUMAWISE Endurance podem ser a chave para a implementação de uma solução híbrida.
-
Sistemas de fotocontroles para automatização da iluminação externa
Os sistemas de iluminação externa da de hoje são cada vez mais projetados para soluções conectadas com cidades inteligentes em mente. Esses sistemas normalmente envolvem a integração da comunicação sem fio com luzes de LED e controles de dimerização. Para definir esses avanços, os engenheiros tiveram que atualizar padrões em torno de uma grande visão para o futuro estado da iluminação automatizada. Informados por nossa experiência de 50 anos projetando controles robustos para sistemas de iluminação em comunidades ao redor do mundo, desenvolvemos os fotocontroles LUMAWISE ALR para automatizar a operação das luminárias para uma grande variedade de aplicações de ligar/desligar.
Aplicações
- Iluminação pública e de estradas
- Iluminação de área
- Iluminação de estacionamento

Vídeos
-
Confira nossos vídeos do YouTube (link externo)
Saiba mais sobre nossos produtos LUMAWISE Endurance e ouça diretamente de nossos especialistas em produtos sobre como esses produtos podem clarear seus próximos projetos de iluminação.