Conjuntos de base de iluminação pública NEMA/ANSI
Nossas bases de controle de rede LUMAWISE Endurance N são compatíveis com ANSI C136 e oferecem uma interface de energia total e sinal entre a base de controle de rede e o receptáculo da luminária em aplicações de iluminação pública, de estrada e área em ambiente aberto de LED. O conjunto base está disponível em versões de 76/80/84,7 mm de diâmetro e inclui terminais de trava twist de energia, contatos de sinal do feixe de molas (somente versões C136.41) e uma junta de vedação.
Recursos e Vantagens
Conjuntos base
- Conformidade com ANSI C136
- Disponibilidade em 3, 5 e 7 posições
- Tensão de contato de energia: 600 volts CA/CC
- Corrente de contato de energia: máximo de 15 amperes por circuito a uma temperatura ambiente de 25 ºC
- Tensão de contato dimerizável do sinal: 30 volts CC
- Corrente de contato dimerizável do sinal: máximo de 1,5 ampere por circuito a uma temperatura ambiente de 25 ºC
- Temperatura de operação: de -40 ºC a +85 ºC
- Disponível com ventilação opcional, o que permite a expectativa de vida total de componentes eletrônicos dentro do compartimento
Proteções contra curtos
Nossas proteções contra curtos LUMAWISE Endurance N e ALR compatíveis com ANSI oferecem uma solução de classificação nominal IP66 e apresentam um método mais seguro, prático e econômico para fechar ou abrir o caminho do circuito principal em um receptáculo compatível com NEMA em uma iluminação ao ar livre.
Navegue pelas proteções contra curtos
Aplicações
- Iluminação pública e de estradas
- Iluminação de área
- Iluminação de estacionamento