Tampas de abertura e curto-circuito compatíveis com NEMA/ANSI

Tampas de abertura e curto-circuito são dispositivos que fecham ou abrem o circuito elétrico principal que atravessa um receptáculo de bloqueio de torção compatível com ANSI C136.10 em uma luminária ao ar livre. A tampa de curto-circuito fornece um circuito fechado quando um controle fotovoltaico não é instalado, mantendo as luzes continuamente acesas para a segurança. Uma tampa aberta desliga o serviço quando a iluminação não é mais necessária. Nossa família de produtos da série LUMAWISE ALR compatível com ANSI e Endurance N oferecem um método seguro, conveniente e econômico para fechar ou abrir o caminho do circuito principal através de um receptáculo compatível com NEMA. Estes dispositivos são listados em UL, duráveis e à prova de intempéries, totalmente adequados para um ambiente ao ar livre 365 dias do ano.

Nosso portfólio de tampas de abertura e curto-circuito consiste na série LUMAWISE ALR e na série LUMAWISE Endurance N. A série ALR, que foi nossa primeira introdução de tampas no mercado, apresenta uma classificação IP54 à prova de intempéries e inclui uma opção com um MOV de 545 joules (varistor de óxido de metal) para proteção contra surtos de linha transitórios. As séries Endurance N e N+ é uma introdução mais recente que oferece benefícios de um design de junta e cobertura, oferecendo uma classificação de selo IP66 de nível mais alto e classificação de impacto IK08. Com apenas 30 mm de altura, quando entra em contato, a tampa Endurance N+ é a nossa tampa de perfil mais baixo.

Recursos e Vantagens

Proteções contra curtos
  • Corrente nominal: máximo de 15 A
  • Tensão nominal: 0 - 480 VCA
  • Temperatura de operação nominal: -40 °C a 120 °C
  • Proteção contra surto opcional para tensões de linha transitórias
  • A forma diferenciada da tampa melhora a distinção visual entre controles fotovoltaicos e tampas de curto-circuito
  • Proteção de entrada IP66 reduzindo a manutenção de luminárias ao ar livre e prolongando a vida útil operacional (LUMAWISE Endurance N/N+)
  • Resistente a alto impacto IK08 (LUMAWISE Endurance N/N+)
  1. LUMAWISE Endurance N - Tampas de abertura e curto-circuito

De acordo com Scott Hamilton, gerente global de produtos da TE Connectivity, as tampas de abertura e curto-circuito LUMAWISE são adequadas para um ambiente externo 365 dias do ano. A oferta de produtos de tampa aberta e de curto-circuito LUMAWISE para iluminação de LED inclui duas seleções de tampas abertas e de curto-circuito compatíveis com ANSI C136.10. As tampas fecham ou abrem o circuito elétrico primário em uma luminária externa que atravessa um receptáculo de trava de torção NEMA.

Aplicações

  • Iluminação pública e de estradas
  • Iluminação de área
  • Iluminação de estacionamento