![](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/product-hero-rendition/rj-point-five-connectors.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Densidade máxima, metade do espaço
O espaçamento de portas está em uma linha central de 7 mm, ocupando apenas metade do espaço de um link Ethernet RJ45 tradicional. Além do receptáculo de alta densidade, a TE oferece o conjunto de cabos de acoplamento, além das soluções de gerenciamento de cabos para configurações de caixa e rack único. O conjunto de receptáculos e cabos foi reprojetado para eliminar a configuração de par dividido RJ45 indesejável, o que eleva o desempenho elétrico. Além disso, o recurso de engate incorpora um cordão de segurança fácil de usar que facilita até 96 portas em uma placa de linha única. Por causa da densidade na face do receptáculo, a luz dos LEDs é transferida pelo conector do cabo, aproximando a luz do indicador da porta do usuário final.
Recursos do produto:
Conectores RJ point five
- Aproximadamente o dobro da densidade oferecida ao longo do link Ethernet RJ45 padrão
- Receptáculo é um design modular para possibilitar uma implantação fácil e rápida de extensões do produto
- Instalações de campo oferecidas em conjuntos de cabos, o que oferece uma solução de terminação de fábrica em comparação com opcional
- O produto suporta velocidades gigabit de cabos U/UTP e F/UTP Cat5e descascados (estanhados)
![Receptáculos e plugues RJ point five](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/rj-point-five-family.jpg)