Pequeno, mas poderosamente fino

Nossos conectores de placa a placa de passo fino da TE são soluções de interconexão otimizada para produtos eletrônicos de consumo menores e mais finos. Eles são projetados para atender à tendência de miniaturização do mercado. Nossa série de produtos apresenta uma linha central menor, corpo mais estreito e menor altura de acoplamento. Além disso, há várias vantagens, incluindo contatos formados para fornecer pontos de contato na superfície laminada para alta confiabilidade, capacidade de uso aprimorada para fácil acoplamento e robustez, área suficiente para manipulação, barreira de Ni contra absorção de solda e muito mais. Nossa capacidade de projeto nos permite continuar a desenvolver novos e inovadores produtos na série de conectores de placa a placa de passo fino.

Recursos do produto

Conectores de placa a placa de passo fino
  • A longa distância de autoalinhamento facilita a montagem e o acoplamento
  • Área de manipulação suficiente para o tamanho do bico padrão
  • Sistema de contato de vários pontos, que cria acoplamento firme
  • Barreira de Ni nos contatos de sinal que minimiza problemas de absorção de solda

Selecione as aplicações

  • Smartphones
  • Celulares
  • Tablet PCs
  • Jogos portáteis
  • Reprodutores de música portáteis
  • Drones
  • Campainhas de porta inteligentes
  • Termostatos inteligentes
  • Aplicações relacionadas a câmeras
Conector de placa a placa de passo de 0,4 mm, altura de empilhamento de 0,98
Conector BTB/BtFPC de 0,4 mm de passo
Altura de empilhamento de 0,8 mm, suporte de corrente de até 12 A para pino de alimentação
Altura de empilhamento de 0,8 mm, suporte de corrente de até 12 A para pino de alimentação
  1. Série de conectores de placa a placa de passo fino (em inglês)

Para espaços pequenos, fornecemos conectores de placa a placa de passo fino (BtB) e conectores blindados contra interferência eletromagnética (EMI) de placa a circuito impresso flexível (FPC). Este vídeo explora os principais benefícios e as aplicações de ambos os tipos.

  • Montagem do conector de placa a placa de passo fino (em inglês)

  • Soluções de design fino (em inglês)