![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/fine-pitch-connectors-new1.png/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Pequeno, mas poderosamente fino
Nossos conectores de placa a placa de passo fino da TE são soluções de interconexão otimizada para produtos eletrônicos de consumo menores e mais finos. Eles são projetados para atender à tendência de miniaturização do mercado. Nossa série de produtos apresenta uma linha central menor, corpo mais estreito e menor altura de acoplamento. Além disso, há várias vantagens, incluindo contatos formados para fornecer pontos de contato na superfície laminada para alta confiabilidade, capacidade de uso aprimorada para fácil acoplamento e robustez, área suficiente para manipulação, barreira de Ni contra absorção de solda e muito mais. Nossa capacidade de projeto nos permite continuar a desenvolver novos e inovadores produtos na série de conectores de placa a placa de passo fino.
Recursos do produto
Conectores de placa a placa de passo fino
- A longa distância de autoalinhamento facilita a montagem e o acoplamento
- Área de manipulação suficiente para o tamanho do bico padrão
- Sistema de contato de vários pontos, que cria acoplamento firme
- Barreira de Ni nos contatos de sinal que minimiza problemas de absorção de solda
Selecione as aplicações
- Smartphones
- Celulares
- Tablet PCs
- Jogos portáteis
- Reprodutores de música portáteis
- Drones
- Campainhas de porta inteligentes
- Termostatos inteligentes
- Aplicações relacionadas a câmeras
Quando se trata de alta confiabilidade em espaços pequenos, a TE oferece conectores de placa a placa de passo fino e conectores de circuito impresso de placa a cabo flexível com blindagem para EMI. Esses conectores possuem pontos de ancoragem robustos que proporcionam durabilidade, permitindo que eles sejam uma solução flexível e eficaz para a variedade de dispositivos inteligentes atuais.
Produto em destaque
-
Conector de placa a placa de passo de 0,4 mm, altura de empilhamento de 0,98
0,4 mm Linha central de passo, Altura de acoplamento: 0,98 mm, Largura: 2,98 mm Corrente nominal: 0,3 A, Tensão: 30 V, Sistema de contato de pontos múltiplos
![Conector de placa a placa de passo de 0,4 mm, altura de empilhamento de 0,98](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/0.4-fine-pitch-btb-300x250.jpg)
![Altura de empilhamento de 0,8 mm, suporte de corrente de até 12 A para pino de alimentação](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/assembly-300x250.jpg)