Em breve: conector Monoplug 2.5
O novo conector Monoplug 2.5 da TE Connectivity que atende aos padrões RAST é um produto IDC (Insulation Displacement Connection, Conexão de deslocamento de isolamento) com recursos e materiais avançados. Ele foi projetado para facilitar a montagem, independentemente do uso de ferramentas de bancada básicas, equipamentos semiautomáticos ou máquinas para fabricação de chicotes altamente automatizadas. O design do orifício de passagem suporta aplicações em série ou de barramento, ao mesmo tempo em que elimina a necessidade de uma cobertura separada. Esses conectores fêmeas podem ser compatíveis com barras montadas na placa de circuito impresso ou diretamente na borda da placa de PC usando uma estrutura.
Recursos do produto
- Material de carcaça avançado
- Proteção do terminal
- Design do orifício de passagem da carcaça
- Diâmetros de inserção otimizados
- Novas ferramentas de aplicação
Vantagens do produto
- O material único atende a uma grande variedade de exigências globais – teste Glow Wire a 750 graus C sem chama, UL 94 V-0 e CTI 400. Não há necessidade de alterar materiais/números de peça para regiões geográficas diferentes
- Reduz preocupações com conexões danificadas
- Permite conexões de barramento/passagem/em cadeia
- Tempo de ciclo reduzido durante o uso de máquinas de terminação semiautomáticas
- Permite aos usuários selecionar máquina de inserção semiautomática econômica ou máquina de bancada elétrica
Aplicações adicionais
Ferramentas de aplicação
Além do conector Monoplug 2.5 propriamente dito, a TE também oferece novas ferramentas de aplicação do conector.
Máquina de terminação semiautomática
- Tempo de ciclo ultrabaixo: 1,0 s (média) ou menos por linha (dependendo da estrutura do chicote e da velocidade do operador)
- Comandos de motor avançados na seção de terminação IDC ajudam a garantir qualidade da terminação, ruído baixo e vida longa
- Compatível com chaveamento completo, conectores carregados de maneira seletiva para reduzir a complexidade do inventário e do número de peças no local do cliente
- Interface do usuário amigável ao operador permite escolha fácil das opções
- Produção localizada na China para dar suporte melhor aos clientes na região Ásia/Pacífico em termos de custos, serviços de campo e prazos
Máquina de terminação da ferramenta de bancada elétrica
- Garante a qualidade da terminação IDC, muito melhorada em comparação com ferramentas manuais anteriores
- Tempos de ciclo razoáveis: 5 s (média) por linha
- Disponível em várias funções: terminação de movimento de etapa única ou multietapa
- Terminação movida a motor elétrico reduz mão de obra e pode ser controlada por interruptor manual ou pedal
- A função de corte do chaveamento também é incorporada
- Localizada na China, solução muito econômica para amostras e baixo volume e produção
Ferramentas manuais
- Ferramentas manuais também disponíveis para serviço de pós-venda