Barras de placa de circuito impresso atendem ao padrão RAST
Estas barras de linha central de 2,5 mm e 5 mm que atendem aos padrões RAST 2.5 e RAST 5 são soluções de alta qualidade que podem ajudar a reduzir o custo para o cliente, ao mesmo tempo em que atendem padrões industriais e de segurança de aparelhos. O portfólio inclui vários tamanhos, cores, layouts da área ocupada, opções de bloqueio e revestimento. Disponíveis como uma barra temporizadora padrão ou uma barra de guia, os contatos estão situados dentro da carcaça para eliminar o contato. A carcaça do tipo corrente permite o manuseio otimizado dentro da logística e fabricação.
Recursos do produto
Barras RAST 2.5 e 5
- Projetado para o padrão RAST
- Normalmente usado em uma placa de circuito impresso ou como uma interface de componente
- Revestimento de prata ou estanho
- Atende aos requisitos de UL, VDE e CQC
- UL 94 V-0 e GWT 750° C sem modelos compatíveis com chama
- Altamente resistente ao calor frio e seco, calor de solda e umidade
Barras RAST 2.5
- Barras de linha central de 2,5 mm são usados quando um perfil menor é necessário
- Classificado como 2A ou 6A, dependendo do desempenho
Barras RAST 5
- Barras de linha central de 5 mm são usados quando um perfil de menor/maior densidade é aceitável
- Carregue uma corrente maior (até 16A) para aplicações de maior potência
Variações de barra
Recursos | Barra da guia RAST 2.5 |
Barra da guia RAST 5 |
---|---|---|
Layout de área ocupada | 1 | 3 |
Posições | 3-15 |
2-8 |
Força dielétrica | 1500V | 3000V |
Tensão Nominal | 50V totalmente carregado 250V carregado seletivamente |
250 VCA |
Força de retenção de contato | Mínimo de 20 N [4,49 lbf] | Mínimo de 26,7 N [6 lbf] |
Travamento |
Travamento externo e interno |
Milhares de configurações de chaveamento, engate e polarização |
3000V
Força dielétrica da barra de guia RAST 5
1500V
Força dielétrica da barra de guia RAST 2.5
8
Opções de cores
Conector PCB atender aos padrões RAST
A TE amplia sua família de produtos conectores PCB (placa de circuito impresso) que atende ao padrão RAST para suportar ainda mais as normas de segurança industriais e de eletrodomésticos. Com um portfólio extenso que abrange vários tamanhos, cores, layouts de pegada e revestimento, os conectores PCB da TE são particularmente ideais para conexões fio a placa e unidades de controle de grandes aparelhos e outras aplicações.
Selecione aplicações
Barras RAST 2.5 e 5
- Placas de circuito impresso que acoplam com fios de máquinas de lavar roupa, Máquinas de lavar louça, fornos de micro-ondas, Refrigeradores e outros grandes aparelhos
- Conexões PCB em aplicações industriais
- Interface de conexão do motor