![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/apl-signal-double-lock.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Miniatura e confiável
Os conectores de trava dupla de sinal com passo de 2,5 mm [0,098"] são uma solução compacta de circuito de sinal para uso onde o espaço é escasso. Projetado para confiabilidade com uma placa de trava dupla que ajuda a garantir o carregamento e o acoplamento correto dos contatos no invólucro. Corrente nominal de até 3 A por linha. Nossa mais nova adição ao portfólio, os conectores selados de trava dupla de sinal de 2,5 mm oferecem uma opção de classificação IP67 à prova de água e poeira para uso em ambientes relacionados à água ou com alta umidade.
2.5mm
Passo de linha central
26-20
AWG, aceito pelo conector SDL
Conectores de trava dupla de sinal de 2,5 mm
Recursos e vantagens do produto
- Passo de 2,5 mm com economia de espaço
- Disponível em configurações de fio a placa de 2-13 posições e de fio a fio de 2-10 posições
- 26~20 AWG
- Corrente nominal de até o máximo de 3 A
- Clique audível quando o contato estiver totalmente inserido no invólucro
- As ranhuras polarizantes no invólucro do plugue permitem o acoplamento adequado
- A dobra da cauda da solda, juntamente com o recurso de pino de polarização (ressalto), fixa o bloco na placa durante o processo de solda
- Reconhecido por UL, certificado CSA e aprovado por TUV
- Escolha de material classificado V-0 ou GWT material classificado V-0
Proteção com desempenho - Novos conectores selados de trava dupla de sinal de 2,5 mm com proteção IP67 à prova d'água
Recursos e vantagens do produto
- Proteção da classe IP67 à prova d'água
- Oferece opções de design flexíveis com configurações de suspensão livre e montagem em painel
- Disponível em duas posições através de seis tamanhos de posição
- Passo de 2,5 mm com economia de espaço
- 22AWG~26AWG
- Tensão nominal: 250 V
- Pode suportar temperaturas de -30 °C a 105 °C
- Corrente nominal de até um máximo de 3 A
Design de engate à prova de enganchamentos para facilidade de montagem
Os terminais são polarizados para evitar a inserção incorreta, reduzindo os erros de montagem
Perguntas frequentes
P: Que estilo de montagem o sistema de conectores selados de trava dupla de sinal pode fornecer?
R: O sistema de conectores selado de trava dupla de sinal de 2,5 mm está disponível como uma solução de fio a fio, linha única, de 2 a 6 posições e em estilos de suspensão livre e montagem em painel, fornecendo soluções flexíveis para suas necessidades de design.
P: Qual é o nível de proteção para sólidos e líquidos?
R: Nossa série selada de trava dupla de sinal oferece a proteção de classificação IP 67 primeira na categoria. Isso significa que o conector pode ser jogado em um corpo de água até um metro de profundidade por até meia hora. Ela também fornece proteção contra a entrada de poeira e detritos.
Leia Mais: Perguntas frequentes sobre o conector de trava dupla de sinal
Modelos GWT e V-0 em destaque
-
Modelos GWT e V-0
Novos invólucros de tampa e plugue atendem ao teste do fio incandescente (750 °C, sem chama) e UL 94 V-0 para aplicações de fio a fio. Os novos plugues também acoplam com os blocos existentes que já atendem aos requisitos de GWT e V-0 para fio a placa.