![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/pgp-expresscard-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Armazenamento durável e eficiente
Confiabilidade comprovada e facilidade de uso da placa de circuito impresso, com desempenho mais rápido. Nossa interconexão ExpressCard é compatível com tecnologias avançadas de barramento serial, incluindo USB e PCI Express. Esses produtos estão disponíveis em dois tamanhos de placa padrão. Nossos ExpressCard modelo 34 e ExpressCard modelo 54 se encaixam em um slot universal com um tamanho de conector comum. O sistema de interconexão inclui um conector de placa de 26 posições e um conector de host de 26 posições e ângulo reto montável em superfície. Nossos conectores estão em conformidade com a revisão de especificação atual 1.0 do padrão ExpressCard.
Recursos do produto:
Conectores ExpressCard
- O design de feixe na lâmina oferece desempenho de baixo custo e confiável
- Durabilidade de 10.000 ciclos no conector da placa
- Durabilidade de 5.000 ciclos no conector do host
- Suporte para uma taxa de dados PCI Express de via única (x1), operando a 2,5 gigabits por segundo.
- Suporte a USB de velocidade baixa, total e alta
10K
Durabilidade de ciclos no conector da placa
5K
Durabilidade de ciclos no conector do host
2,5
Gbps de taxa de dados
Tecnologia PCMCIA ExpressCard para o padrão de placa de circuito impresso. Os conectores de host e módulo de 26 pinos oferecem um fator de forma menor do que a tecnologia anterior de placa de circuito impresso. Os mesmos conectores oferecem suporte a placas de 34 mm e 54 mm. Cada slot ExpressCard oferece suporte a ambos os padrões USB 2.0 e PCI Express (x1).
Selecione as aplicações
Conectores ExpressCard
- Placas de comunicação sem fio e com fio
- Dispositivos de armazenamento rotativos e de estado sólido
- Micro unidades ópticas e magnéticas
- Uma variedade de cartões
de memória de E/S, segurança e flash