Armazene mais memórias

Os cartões de armazenamento CompactFlash são dispositivos pequenos, removíveis e de armazenamento em massa. Eles atendem eletricamente aos padrões da CompactFlash Association, ao padrão PC Card ATA e funcionam em modo IDE verdadeiro. Esses cartões de 50 posições normalmente mantêm entre 32 MB e 2 GB de memória e têm aproximadamente o tamanho de uma caixa de fósforos. Os conectores da TE incluem cabeçalhos que podem aceitar cartões de armazenamento tipo I (3,3 mm de espessura) ou tipo II (5,0 mm de espessura), alturas de montagem rentes e elevadas, além de ejetores. Os conectores do cartão CompactFlash da TE também oferecem proteção contra descarga eletrostática.

Recursos do produto

Conectores CompactFlash
  • Designs montáveis em superfície robustos
  • Tecnologia de contato PCMCIA comprovada 
  • Aceita hardware para montagem mecânica 
  • Estilos de montagem acima e abaixo 
  • Orientações verticais e de ângulo reto
     

3,3 mm

Espessura do tipo I

5,0 mm

Espessura do tipo II

2 GB

Compacto, mas mantém muitos dados!

Selecione as aplicações

Conectores CompactFlash
  • Computadores desktop e laptop
  • Câmeras digitais
  • Smartphones
  • Gravadores de dados
  • Máquinas caça-níquel
  • Computadores industriais e integrados

100 anos

Expectativa de vida do cartão de armazenamento CompactFlash

De acordo com o site CompactFlash, espera-se que um cartão CompactFlash dure aproximadamente cem anos. Aparentemente, essa tecnologia é mais antiga do que aquele velho álbum de fotos comidas pelas traças! A TE tem o prazer de oferecer a barra na qual os cartões de armazenamento Tipo I ou Tipo II são aceitos.