Soluções versáteis de cabo-fita

Nossos cabos-fita AMP-LATCH oferecem conexões rápidas e confiáveis sem desencapar ou preparar fios. Os conectores AMP-LATCH, também conhecidos como conectores de cabo-fita, são usados para fazer a transição entre os circuitos de cabo-fita e placa de PC (PCI), com a função primária de conectar uma placa ou um subsistema a outro. Com uma ampla variedade de opções de conexão seguras e econômicas, os conectores AMP-LATCH oferecem uma conexão confiável à prova de gás entre o cabo-fita e PCIs.

Recursos do produto

Conectores AMP-LATCH
  • Recursos de terminação em massa
  • Não há necessidade de desencapar ou preparar o fio
  • Economia de mão de obra
  • Variedade de linhas centrais e opções

Selecione as aplicações

Conectores AMP-LATCH
  • PCs
  • Equipamentos comerciais
  • Equipamento médico
  • Armazenamento
  • Rede
  • Controles industriais
  • Eletrodomésticos
  • Testes elétricos

Terminação IDC

Para interconexões de cabo-fita AMP-LATCH

Terminação IDC 1
Passo 1: o fio deve estar alinhado com o slot IDC.
Terminação IDC 2
Passo 2: à medida que a inserção começa, o isolamento do fio é deslocado.
Terminação IDC 3
Passo 3: o deslocamento do isolamento é concluído e os fios do condutor começam a se deformar.
Terminação IDC 4
Passo 4: à medida que o condutor é empurrado mais para dentro do slot, a deformação do fio é concluída e ocorre a deflexão do feixe. A conexão é estabelecida e mantida pela alta força residual do feixe.