![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/amp-latch-group-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Soluções versáteis de cabo-fita
Nossos cabos-fita AMP-LATCH oferecem conexões rápidas e confiáveis sem desencapar ou preparar fios. Os conectores AMP-LATCH, também conhecidos como conectores de cabo-fita, são usados para fazer a transição entre os circuitos de cabo-fita e placa de PC (PCI), com a função primária de conectar uma placa ou um subsistema a outro. Com uma ampla variedade de opções de conexão seguras e econômicas, os conectores AMP-LATCH oferecem uma conexão confiável à prova de gás entre o cabo-fita e PCIs.
Recursos do produto
Conectores AMP-LATCH
- Recursos de terminação em massa
- Não há necessidade de desencapar ou preparar o fio
- Economia de mão de obra
- Variedade de linhas centrais e opções
Selecione as aplicações
Conectores AMP-LATCH
- PCs
- Equipamentos comerciais
- Equipamento médico
- Armazenamento
- Rede
- Controles industriais
- Eletrodomésticos
- Testes elétricos
Este guia ilustra a gama recomendada de conectores IDC disponíveis através das marcas da TE Connectivity. Embora este guia de seleção inclua os produtos mais usados com terminação em um passo de cabo-fita de 0,050" [1,27 mm], a TE Connectivity também oferece conectores com terminação de cabo-fita de 0,025" [0,64 mm] e 0,39" [1,0 mm].
Terminação IDC
Para interconexões de cabo-fita AMP-LATCH
![Terminação IDC 1](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/idc-termination-1-300x250.jpg)
![Terminação IDC 2](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/idc-termination-2-300x250.jpg)
![Terminação IDC 3](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/idc-termination-3-300x250.jpg)
![Terminação IDC 4](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/idc-termination-4-300x250.jpg)