![](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/product-hero-rendition/eis-connector-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conexões em Série de Interconexão Econômica (EIS)
Os conectores da série de interconexão econômica (EIS) da TE Connectivity (TE) são uma solução compacta e econômica para conexões de fiação de alta densidade dentro de equipamentos elétricos. Os conectores EIS estão disponíveis nas configurações padrão e de baixo perfil, de fio a placa e fio a fio, e estão disponíveis com linhas centrais de 2,5 mm e 5,0 mm. Os conectores EIS oferecem uma variedade de recursos, incluindo um mecanismo de travamento para garantir um acoplamento positivo e um amplo portfólio para atender à maioria das necessidades de design.
Recursos do produto
Conectores EIS
- Configurações fio a placa e fio a fio
- Designs de receptáculos padrão e de baixo perfil
- Designs de tampa de suspensão livre e montagem em painel
- Passo de linha central de 2,5 mm e 5,0 mm
- Mecanismo de travamento e recursos de polarização para garantir o acoplamento adequado
- Guias para alinhamento correto de contato
- Configurações banhadas a ouro disponíveis
- Métodos de terminação com crimpagem e IDC
- Faixa de posições de 2 a 12
FLEX
Flexibilidade de design
LOCK
Os conectores EIS possuem um mecanismo de trava para garantir o acoplamento positivo
DENSO
Solução compacta e econômica para conexões de fiação de alta densidade
Os conectores da série de interconexão econômica (EIS) da TE Connectivity (TE) são uma solução compacta e econômica para conexões de fiação de alta densidade dentro de equipamentos elétricos. Os conectores EIS estão disponíveis nas configurações padrão e de baixo perfil, de fio a placa e fio a fio, e estão disponíveis com linhas centrais de 2,5 mm e 5,0 mm. Os conectores EIS têm uma variedade de recursos, incluindo um mecanismo de travamento para garantir um acoplamento positivo e um amplo portfólio para atender à maioria das necessidades de design.
Aplicações
Conectores EIS
- Máquinas industriais
- Automação de fábrica
- Equipamentos empresariais e de varejo
- Equipamentos comerciais e de construção
- Eletrodomésticos
- Veículos automotores
- Eletrônicos de consumo em geral
Principais vantagens
Conectores EIS
- Conexão elétrica altamente confiável
- Solução compacta e econômica para conexões de fiação de alta densidade
- Portfólio amplo, acomoda a maioria das necessidades das aplicações
- Flexibilidade de design
- Algumas configurações incluem recursos de autorretenção