![](/content/dam/te-com/images/industrial-automation-and-control/global/story-hero-rendition/in-ac-dynamic-series-storyhero.jpg)
Conexão confiável e segura
Conheça os conectores da série Dynamic Signal: a robusta família de conectores da TE para linhas de sinais tanto para placa a placa quanto para aplicações de fio para fio.
A série Dynamic faz a diferença. Nossos conectores de sinal refletem nosso forte foco no sucesso do cliente e fornecem uma solução eficiente e confiável de conexão de dispositivos para você e seu cliente. Vibração e choque comprovados, o sistema inteligente de bloqueio audível e o design de contato único impulsionam a eficiência e a longa vida útil, minimizando o tempo de inatividade do seu aplicativo. Nosso extenso portfólio para produtos de placa para fio e de fio para fio promovem a flexibilidade do design e é completado pelos tipos TH e SMT e Crimp e Spring, atendendo às suas necessidades individuais.
Visão geral da série Signal
Passo [mm] | 2.0 |
2.5 | 3.5 |
2.5 | 3.81 | 5.08 | 7.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Séries | D-1100 | D-1200 | D-1900 | D-2100 | D-3100 | D-3200 | D-3950 |
Terminal | Crimpagem | Crimpagem | Grampo de mola | Crimpagem | Crimpagem | Crimpagem | Grampo de mola |
Corrente [A/UL] | 5 | 5 | 4 | 5 | 15 | 15 | 14.5 |
Tensão nominal [V/UL] | 125 | 250 | 150 | 250 | 250 | 600 | 600 |
Fio para placa | x |
x | x | x | x | x | x |
Placa a placa | x | x | - | x | x | x | - |
Conectores Dynamic FMLB
First Mate Last Break
Os conectores FMLB série Dynamic (First Mate Last Break) da TE Connectivity são projetados para aplicações onde há requisitos específicos de aterramento. Eles fornecem maior segurança, permitindo que o solo seja estabelecido antes das conexões de energia que estão sendo feitas e mantendo a conexão do solo até que as conexões de energia sejam quebradas.
A opção D-3000 FMLB 5,08 mm oferece soluções FMLB desde circuitos de nível de sinal até conectividade de circuito de potência até 15A, tudo em um pacote robusto e industrializado. É resistente a vibrações e choques mecânicos e tem certificação IP20. Possui contatos banhados a ouro de 0,38 μm para garantir alta condutividade. Vários pontos de contato fornecem uma conexão elétrica e mecânica muito estável e os contatos banhados a ouro permitem baixas forças de inserção.