Alimentando sua produção
Nossos conectores da série Dynamic são soluções flexíveis para a transmissão de sinal e energia em qualquer aplicação de controle. Baixe nosso whitepaper para descobrir por que os conectores da série Dynamic da TE são a melhor escolha para alcançar os requisitos de eficiência das fábricas do futuro.

A série Dynamic da TE abrange desde soluções para circuitos de sinal até a conectividade de energia, sempre em um acondicionamento robusto e industrializado. Nossos engenheiros projetaram essa linha de produtos para uso em sistemas de controle com alta densidade de conexões, seja de sinal ou energia. Esses conectores de fio a placa, fio a painel e fio a fio possuem diversos tipos de estrutura para atender à maioria das aplicações. Embora as peças estejam disponíveis em versões de crimpagem padrão ou com grampo de mola, os contatos padronizados reduzem a quantidade de ferramentas necessárias para o processamento.
Série Dynamic
Sistema de conectores
Passo [mm] | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 5.08 | 3.81 | 5.08 | 5.08 | 7.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série | D-Mini | D-1100 | D-1200 | D-1900 | D-2100 | D-2950 | D-3100 | D-3200 | D-3500 | D-3950 |
Faixa de pinos | 12-44 | 2-40 | 2-20 | 8-38 | 3-50 | 5-6 | 6-20 | 2-20 | 2-20 | 2-11 |
Terminação |
Crimpagem | Crimpagem | Crimpagem | Grampo de mola |
Crimpagem | Grampo de mola | Crimpagem | Crimpagem | Crimpagem | Grampo de mola |
Corrente [A/UL] | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 14.5 |
Tensão nominal [V/UL] | 125 | 125 | 250 | 150 | 250 | 300 | 250 | 600 | 600 | 600 |
Fio a placa | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Placa a placa | x | x | x |
- |
x | - |
x |
x | x | - |
Passo [mm] | 6.35 | 7.5 | 10.16 | 13.1 | 16 | 24.4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Série | D-4200 | D-4950 | D-5200 | D-5900 | D-7100 | D-8000 |
Faixa de pinos | 2-6 | 8 | 2-8 | 4-6 | 4 | 2 |
Terminação | Crimpagem | Grampo de mola | Crimpagem e | Grampo de mola | Crimpagem | Crimpagem |
Corrente nominal [A/UL] | 24 | 22 | 45 | 42 | 65 | 100 |
Tensão nominal [V/UL] | 600 | 600 | 630 | 600 | 630 | 1000 |
Fio a placa | x | x | x | x | x | x |
Placa a placa | x | x | x | - | x | - |

Série Dynamic Mini
Em miniatura, mas poderoso: uma escolha confiável e de alto desempenho para transferência de sinal em sistemas de gerenciamento de bateria e sistemas de armazenamento de energia em aplicações industriais automotivas

Dynamic D1000 Slim
O novo conector fio a fio compacto Dynamic D1000 Slim é ideal para espaços limitados em equipamentos industriais de pequenas dimensões e outras máquinas menores. O D1000 é 80% menor do que conectores da série D1200, com baixo risco de interferência e design simplificado. Para saber mais, baixe o guia do produto.