![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/pgp-pivot-family.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conectores pivotados com facilidade
Nossa série de conectores de pivô oferece uma solução eficaz para a terminação de conexões de sinal e de baixa potência – sem a necessidade de ferramentas. Basta inserir um par de fios não desencapados e completar a terminação pressionando para baixo o preenchimento pivotante com um polegar ou dedo indicador. Os contatos de deslocamento de isolamento (IDC) eliminam a necessidade de desencapar fios e facilitam ainda mais a terminação. Os recursos de facilidade de uso do conector de pivô tornam-no uma combinação perfeita para produtos instalados em campo e aplicações com restrições de espaço. Duas versões estão disponíveis, a série de pivô ou de pivô II, dependendo do tamanho e dos requisitos da aplicação.
Recursos do produto:
Conectores de pivô
- Elimina a necessidade de uma ferramenta para terminação: basta usar o seu dedo!
- O tamanho pequeno e capacidade de instalação sem ferramentas o tornam perfeito para aplicações com restrições de espaço
- Faça a terminação dos fios a partir de ambos os lados do conector, ou atravesse os fios completamente para conexões de ponte
- Perfeito para produtos instalados em campo; os contatos da IDC eliminam a necessidade de desencapar fios
- 22-26 AWG
- Sem ferramentas para terminação
Selecione aplicações:
Conectores de pivô
- Eletrônicos e sistemas domésticos
- Aplicações com restrições espaciais
- Abridores de portas de garagem
- Sistemas de irrigação
- Sistemas de alarme
- Tomadas telefônicas
- Cercas de animais de estimação
- Iluminação de baixa tensão
O guia de referência rápida da série de conectores de pivô oferece gráficos e respostas para perguntas frequentes para ajudá-lo a diferenciar o pivô do pivô II e encontrar o conector certo para a sua aplicação.
Perguntas frequentes:
Conectores de pivô
P: Que medida de fio você está usando?
R: A série de pivô pode aceitar AWG 22~24, e a pivô II pode aceitar AWG 22~26.
P: O fio precisa ser passado pelo conector?
R: Em caso negativo, os estilos de entrada simples ou dupla funcionarão. Em caso positivo, apenas o estilo de entrada dupla funcionará.
![Conectores de pivô](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/pivot-connectors-4clear-300x250.jpg)
![Conector de pivô](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/pivot-connectors-single-300x250.jpg)