Conectores pivotados com facilidade

Nossa série de conectores de pivô oferece uma solução eficaz para a terminação de conexões de sinal e de baixa potência – sem a necessidade de ferramentas. Basta inserir um par de fios não desencapados e completar a terminação pressionando para baixo o preenchimento pivotante com um polegar ou dedo indicador. Os contatos de deslocamento de isolamento (IDC) eliminam a necessidade de desencapar fios e facilitam ainda mais a terminação. Os recursos de facilidade de uso do conector de pivô tornam-no uma combinação perfeita para produtos instalados em campo e aplicações com restrições de espaço. Duas versões estão disponíveis, a série de pivô ou de pivô II, dependendo do tamanho e dos requisitos da aplicação.

Recursos do produto:

Conectores de pivô
  • Elimina a necessidade de uma ferramenta para terminação: basta usar o seu dedo!
  • O tamanho pequeno e capacidade de instalação sem ferramentas o tornam perfeito para aplicações com restrições de espaço
  • Faça a terminação dos fios a partir de ambos os lados do conector, ou atravesse os fios completamente para conexões de ponte
  • Perfeito para produtos instalados em campo; os contatos da IDC eliminam a necessidade de desencapar fios
  • 22-26 AWG
  • Sem ferramentas para terminação

Selecione aplicações:

Conectores de pivô
  • Eletrônicos e sistemas domésticos
  • Aplicações com restrições espaciais
  • Abridores de portas de garagem
  • Sistemas de irrigação
  • Sistemas de alarme
  • Tomadas telefônicas
  • Cercas de animais de estimação
  • Iluminação de baixa tensão

Perguntas frequentes:

Conectores de pivô

P: Que medida de fio você está usando?

R: A série de pivô pode aceitar AWG 22~24, e a pivô II pode aceitar AWG 22~26.

 

P: O fio precisa ser passado pelo conector?
R: Em caso negativo, os estilos de entrada simples ou dupla funcionarão. Em caso positivo, apenas o estilo de entrada dupla funcionará.

LEIA MAIS SOBRE CONECTORES DE PIVÔ

Conectores de pivô
Linha de conectores de pivô
Conector de pivô
Detalhe do conector de pivô