![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/rast-tab-headers.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conectores econômicos IDC
O conector de energia AMP DUOPLUG é um sistema de conectores IDC econômico para produção segura e rápida de conexões elétricas. O design se baseia no padrão RAST 2.5 como um sistema de conexão direta e indireta para aplicações de placa de circuito impresso e componentes. Os conectores fêmea são instalados em barras e estruturas RAST 2.5 existentes. O contato torcido, o design da zona de contato e os dois slots IDC garantem um funcionamento seguro, além de uma corrente nominal de até 6 A. Os condutores de 7 fios descascados são indicados para um alcance de fio de 0,35 mm2 até 0,75 mm2 (AWG 22 até AWG 18, estilo AWM 1569/1007). A cobertura oferece uma proteção de contato muito boa e tem aberturas tendo em vista uma inspeção elétrica fácil.
Recursos do produto
- Sistema de conectores IDC para produção de chicote
- Para aplicação de placa de circuito impresso e componente elétrico
- Projetado de acordo com o padrão RAST 2.5
- Altura da carcaça baixa
- Linha central de 5,0 mm
- Proteção de contato excelente
- Componente fêmea chaveada
- Produtos em cadeia tendo em vista o manuseio ideal em logística e fabricação
- Bloqueio interno opcional de versão especial para retenção segura na placa de circuito impresso sem uso de estrutura
- Linha completa de equipamentos de terminação (ferramentas manuais para máquinas IHM Mark III totalmente automáticas modulares)
- O chaveamento do conector e a marcação de cores são feitos com unidades na estação de trabalho.
- Os sistemas de conector de energia AMP DUOPLUG e AMP DUOPLUG 2.5 Mark II IDC podem ser processados com tempo de configuração mínimo na mesma estação de trabalho.
- Aprovação VDE n° 40003581 Reg. n° 1702000-1431-0045/ 11473
- Reconhecimento UL no arquivo n° E 28476
2,5&5
mm de opções de linha central
6 A
Corrente máxima nominal para 5 mm de linha central
Selecione as aplicações
Aplicações adicionais
- Componentes
- Máquinas de jogos
- Aquecimento