Conectores econômicos IDC

O conector de energia AMP DUOPLUG é um sistema de conectores IDC econômico para produção segura e rápida de conexões elétricas. O design se baseia no padrão RAST 2.5 como um sistema de conexão direta e indireta para aplicações de placa de circuito impresso e componentes. Os conectores fêmea são instalados em barras e estruturas RAST 2.5 existentes. O contato torcido, o design da zona de contato e os dois slots IDC garantem um funcionamento seguro, além de uma corrente nominal de até 6 A. Os condutores de 7 fios descascados são indicados para um alcance de fio de 0,35 mm2 até 0,75 mm2 (AWG 22 até AWG 18, estilo AWM 1569/1007). A cobertura oferece uma proteção de contato muito boa e tem aberturas tendo em vista uma inspeção elétrica fácil.

Recursos do produto

  • Sistema de conectores IDC para produção de chicote
  • Para aplicação de placa de circuito impresso e componente elétrico
  • Projetado de acordo com o padrão RAST 2.5
  • Altura da carcaça baixa
  • Linha central de 5,0 mm
  • Proteção de contato excelente
  • Componente fêmea chaveada
  • Produtos em cadeia tendo em vista o manuseio ideal em logística e fabricação 
  • Bloqueio interno opcional de versão especial para retenção segura na placa de circuito impresso sem uso de estrutura 
  • Linha completa de equipamentos de terminação (ferramentas manuais para máquinas IHM Mark III totalmente automáticas modulares) 
  • O chaveamento do conector e a marcação de cores são feitos com unidades na estação de trabalho. 
  • Os sistemas de conector de energia AMP DUOPLUG e AMP DUOPLUG 2.5 Mark II IDC podem ser processados com tempo de configuração mínimo na mesma estação de trabalho. 
  • Aprovação VDE n° 40003581 Reg. n° 1702000-1431-0045/ 11473 
  • Reconhecimento UL no arquivo n° E 28476

2,5&5

mm de opções de linha central

6 A

Corrente máxima nominal para 5 mm de linha central

Aplicações adicionais

  • Componentes
  • Máquinas de jogos
  • Aquecimento