QSFP-DD para computação de alto desempenho
QSFP-DD (Quad Small Form-Factor Pluggable Double Density, Densidade dupla plugável de fator de forma pequeno quádruplo) dobra a densidade de interconexões QSFP com uma interface elétrica de oito pistas compatível com 28 Gb/s NRZ ou 56 Gb/s PAM-4 para atingir 200 ou 400 Gb/s agregados por porta. A compatibilidade com versões anteriores de nosso portfólio de conectores QSFP-DD permite que os módulos QSFP existentes sejam conectados às portas QSFP-DD. Além disso, nossas gaiolas QSFP-DD contam com um design de dissipador de calor próprio, fazendo delas a única solução a funcionar em aplicações de 15-18W a um baixo custo – proporcionando um desempenho térmico e de integridade do sinal superior.
NOVO
Conector de receptáculo QSFP-DD 112G 1x SMT
Novidade da TE Connectivity Nossos conectores de receptáculo QSFP-DD 112G SMT podem atender às necessidades do data center de última geração, aumentando a densidade em um fator de forma QSFP existente para atingir velocidades de até 800 Gb/s. Esses produtos foram projetados para protocolos PAM-4 de 800 Gb/s. Os produtos QSFP-DD da TE funcionam de maneira econômica em aplicações de 15 a 18 W, aproveitando a tecnologia do dissipador de calor própria. Nossos novos conectores são totalmente compatíveis com versões anteriores, oferecendo um caminho de atualização fácil partindo das soluções QSFP existentes. A TE oferece um amplo portfólio QSFP-DD que inclui gaiolas de 1x1 a 1x6 e conectores SMT. Tubos de luz personalizados e dissipadores de calor também estão disponíveis.
2X
DOBRA A DENSIDADE EM RELAÇÃO A QSFP COM OITO PARES DIFERENCIAIS CAPAZES DE 50 GBPS CADA PARA ATINGIR 400GBE
COOL
OFERECE DESEMPENHO TÉRMICO E DE INTEGRIDADE DO SINAL SUPERIOR
FAST
DÊ SUPORTE A SOLUÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS DE DATA CENTER DE ALTA DENSIDADE/COMPUTAÇÃO EM NUVEM DE ÚLTIMA GERAÇÃO
Recursos do produto
Conectores QSFP-DD
- Densidade da placa de face igual à 1xN QSFP28 atual
- Gaiolas 1x1, 1x2, 1x3, 1x4, 1x5 e 1x6 disponíveis
- As gaiolas são compatíveis barriga com barriga
- Conector é SMT tradicional com 4 fileiras
- As gaiolas 56G QSFP-DD são compatíveis com drop-in para conectores QSFP-DD 112G
- Opções de dissipador de calor e tubo de luz disponíveis
- Personalizável com alturas do dissipador de calor PCIe, SAN e NET padrão, ou para exigências definidas pelo cliente
- Configurações de 1, 2 e 4 tubos de luz

Gaiolas e conectores 2x1 QSFP-DD
As gaiolas e os conectores QSFP-DD 2x1 da TE agregam à grande variedade de produtos de montagem em superfície QSFP-DD existentes, dando aos clientes opções de design adicionais para aplicações 400G, por meio de uma solução eficiente, consistente e econômica. Esses produtos abordam os protocolos 28G NRZ e 56G PAM-4, com um roteiro para 112G PAM-4 tendo em vista futuras atualizações do sistema. A configuração empilhada de gaiolas e conectores QSFP-DD 2x1 possibilitam mais altura da placa de host para permitir um fluxo de ar mais unificado e um dissipador de calor ASIC maior. Essas soluções podem ser aplicações econômicas, de alta energia de refrigeração (15-18 W) aproveitando a tecnologia do dissipador de calor própria.

Recursos do produto
Conjuntos de cabos QSFP-DD
- Os conjuntos de cabos QSFP-DD são semelhantes ao QSFP28 de 4 canais (8 pares), mas usam o dobro de canais para 8 (16 pares) com uma 2ª fileira de locais de contato/almofada na frente da PCB
- O máximo a que o cabo chega para atender à exigência IEEE 802.3cd SDD21 de -17,28 dB a 13,28 GHz
- Ajuste máximo do cabo 28AWG de 16 pares (2,5 m), planos para tão pequeno quanto 32AWG
- QSFP-DD para QSFP-DD
- QSFP-DD para 2x e 4x QSFP28/56
- QSFP-DD para 8x SFP28/56

Aplicações
Conjuntos de conectores e cabos QSFP-DD
- Servidores
- Switches
- Roteadores
- Data centers
- Computação de alto desempenho