Conectores e contatos Stripline RF
Os conectores e contatos Stripline RF da TE fornecem sistemas de conectores compatíveis com USCAR para conectores coaxiais de alta frequência dentro de aplicativos de infoentretenimento do veículo. Nossos conectores estão disponíveis nas posições e cabeçalhos 1, 2 e HYB 2, 3. Oferecemos soluções de conectividade de link coaxial para dispositivos de antena de veículos que suportam Sistemas de Posicionamento Global (GPS), Sistemas Globais para Comunicações Móveis (GSM), Wi-Fi e televisão móvel. Nosso sistema de conectores ajuda a suportar o aumento da demanda por conectores de baixo custo com crimpagem complexa.
Recursos do produto
Conectores e contatos Stripline RF
Sistema de conexão coaxial para sinais analógicos/digitais de radiofrequência com desempenho até 4 Ghz:
- Tecnologia de deslocamento de cabo (similar para conexão de deslocamento de isolamento, IDC)
- Terminação de crimpagem "F" para contato central
- Contato de design de caixa carimbado e formado: > força de retenção de 110 N após o envelhecimento
- Estabilidade de temperatura até 105° C
- Conector disponível em linha
- Cabo coaxial aplicável: RG316, RG174, 1.5DS. Etc
- Reclamação da USCAR




Aplicações
Conectores e contatos Stripline RF
- Sinais RF entre antena e unidades da cabeça
- Transmissão de sinal digital