Grande variedade de soquetes de memória DDR
Um soquete DIMM (Dual In-Line Memory Module, Módulo de memória em linha dupla) é feito com uma série de circuitos integrados de memória de acesso aleatório e dinâmica. Esses módulos são montados em uma PCB (Printed Circuit Board, Placa de circuito impresso). Para soquetes DIMM DDR2 e DDR3, a contagem é de 240 pinos; para soquetes DIM DDR4 e DDR5, a contagem é de 288 pinos.
Recursos do produto
Módulos de memória em linha dupla
- Grande variedade
- Tamanhos personalizados mediante solicitação
- Projetado para DIMMs JEDEC padrão do setor para módulos de memória novos e existentes
- Possibilite uma interconexão confiável com os módulos de memória padrão
- Ofereça engates axiais para retenção e ejeção de módulos, além do chavemento de tensão mecânica
- O design de contato protege contra pontas do módulo
- Entre as opções de soquete estão traseira de solda vertical, pressionamento vertical, ângulo reto e ângulo de 25 graus
- Múltiplas opções de cores e revestimentos
Um DIMM é composto por uma série de ICs (Integrated Circuits, Circuitos integrados) de memória de acesso aleatório e dinâmica. Esses módulos são montados em uma PCB (Printed Circuit Board, Placa de circuito impresso) e projetados para PCs e servidores, principalmente. Os DIMMs começaram a substituir os SIMMs (Single In-Line Memory Modules, Módulos de memória em linha única) como o módulo de memória principal quando as vendas totais de mercado dos processadores Pentium baseados no Intel P5 começaram a crescer. A TE oferece uma grande variedade de soquetes DIMM. Entre nossas aplicações DIMM estão aplicações de memória de comunicação, PCs desktop, armazenamento em massa e servidores.
Nossos soquetes DIMM foram projetados para DIMMs JEDEC padrão do setor. Nosso portfólio inclui soluções para a quinta e mais recente geração (DDR5), bem como para módulos de memória DDR e SDRAM anteriores. Nossos soquetes DIMM foram projetados tendo em vista uma conexão confiável com módulos de memória padrão para PCs desktop, servidores, armazenamento em massa e várias aplicações de memória de comunicação. Todos os soquetes oferecem engates axiais para retenção e ejeção de módulos, bem como chavemento de tensão mecânica. O design de contato protege contra pontas do módulo. Entre as opções de soquete estão traseira de solda vertical, pressionamento vertical, ângulo reto e ângulo de 25 graus.
Família de soquetes de memória DIMM

Soquete DIMM DDR5
Os soquetes DIMM DDR5 (Generation 5 Double Data Rate, Taxa de dados dupla de 5ª geração) oferecem taxa de dados e largura de banda 2 vezes melhor do que os soquetes DIMM DDR4. Esses soquetes SMT oferecem um desempenho térmico melhor, bem como desempenho SI, em comparação com soquetes DIMM DDR4.

Soquete DIMM DDR4
Os soquetes DIMM DDR4 (Generation 4 Double Data Rate, Taxa de dados dupla de 4ª geração) oferecem um passo menor e uma contagem de pinos maior do que a linha de produtos DIMM DDR3.

Soquete DIMM DDR3
Os soquetes DIMM DDR3 (Generation 3 Double Data Rate, Taxa de dados dupla de 3ª geração) oferecem interconexão com módulos de memória para PCs notebook e desktop, servidores, armazenamento em massa e várias aplicações da memória de comunicação.

Os conectores DIMM DDR2 (Generation 2 Double Data Rate, Taxa de dados dupla de 2ª geração) estão disponíveis em terminações de orifício de passagem, montagem em superfície e pressionamento.
Soquetes DIMM mini
Os soquetes DIMM (Dual In-Line Memory Module, Módulo de memória em linha dupla) mini normalmente são projetadas para conectar placas de módulo do processador com placas de circuito impresso. Os soquetes DIMM mini oferecem a confiabilidade e as características de um conector DIMM em tamanho real, ao mesmo tempo em que economizam um espaço essencial na placa. Eles vêm em configurações de ângulo reto e podem ser instalados manualmente ou por ferramentas de aplicação automática (normalmente, a escolha e o local a vácuo). Nossos soquetes DIMM mini costumam ser usados em aplicações como telecomunicação, computadores pessoais, computação de ponta e servidores.