![](/content/dam/te-com/images/industrial-intelligent-buildings/global/product-hero-rendition/barrier-strips-146499.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conectores Sindal para Conexão de Fios
Um conector em barra, também conhecido como conector sindal ou barra sindal, é concebido para aplicações de energia e incorpora uma tampa de segurança transparente. Os conectores sindal fixam as terminações de fios individuais e fios desencapados para evitar curtos elétricos entre posições no mesmo bloco, bem como componentes adjacentes.
Características
Recursos dos nossos conectores tipo sindal
- Disponíveis com espaçamento de 0,250 a 0,4375 polegadas
- Número de posições que varia de 2 a 30
- Aceita fios de bitolas de 10 a 30 AWG, dependendo da variante
- Parafusos roscados são mais indicados para uso com fios desencapados
- Diferentes estilos de estrutura e parafusos/grampos
- A linha completa de acessórios inclui jumpers, linguetas de conexão rápida e algumas coberturas
Conectores Sindal Duplos e Triplos
Estilos de contato oferecidos nos nossos conectores sindal de fileira dupla e tripla
- Pinos para placas de circuito impresso
- Pinos estendidos para placas de circuito impresso
- Pinos isolados para placas de circuito impresso
- Enrolamento de fio
- Enrolamento de fio isolado
- Pino de solda
- Pino de solda isolado
- Terminal de conexão rápida
- Terminal de conexão rápida isolado
- Contato sem necessidade de passagem
Conectores sindal são uma interconexão que consiste em uma tira metálica, além de elementos de fixação ou parafusos, que permitem o acabamento e a conexão de fios. Barras de conexão em estilo sindal estão disponíveis em três categorias principais: barreira dupla, barreira tripla e fileira dupla. Cada categoria de conector sindal é oferecida com diferentes espaçamentos padrão do setor, o que permite seu uso em aplicações com alta densidade de conexões e alta corrente. Conectores duplos e triplos são muito semelhantes, já que ambos são oferecidos com hardware de fixação, o que permite que sejam montados em painéis ou em placas de circuito impresso.
Aplicações
Usos comuns dos conectores sindal
- Controles de máquinas
- Fontes de alimentação
- Testagem e medição
- Equipamentos de automação
- Dispositivos de segurança/alarmes
- Controles de equipamentos de climatização
- Mecanismos de abertura de portas de garagem
- Fornalhas, aquecedores de água, caldeiras