![](/content/dam/te-com/images/industrial-intelligent-buildings/global/product-hero-rendition/terminal-blocks-146500.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Qualidade em conectividade
O design modular permite que o bloco seja cortado em seções menores, sem alterar propriedades elétricas, ou que o produto seja moldado segundo o comprimento. Modelos disponíveis com classificações de até 600 Volts e 65 Amps e fio AWG de n° 6 a n° 26.
Confiabilidade comprovada. Os blocos terminais de trilho DIN e os blocos de montagem em painel da TE oferecem um sistema de conectores com uma grande variedade de estilos de conexão e de linhas centrais para aplicações de dados, sinais e energia, oferecendo qualidade excepcional e flexibilidade de design.
Recursos
- Vários ângulos de acesso do fio (90° e 270°) para a interface da barra
- Compatibilidade com barras padrão do setor no mesmo espaçamento de linha central
- Conexões de fio rápidas
- Marcação e impressão personalizadas disponíveis
- Disponível em cores adicionais
- Grande variedade de blocos terminais fio a placa e fio a fio
- Soluções personalizadas disponíveis
- Opções de acessórios disponíveis para melhorar o desempenho de interconexão
Aplicações
Fábricas e controles industriais
- Automação de fábrica
- Industrial
- PLC