Juntas de conector EMI
Oferece uma grande variedade de juntas de conector padrão militar. Diferentes materiais estão disponíveis para atender às demandas de blindagem EMI, vedação ambiental, compatibilidade galvânica e resistência a combustível/óleo.
Visão geral
A Kemtron Ltd, que agora faz parte da TE Connectivity, fabrica várias juntas para atender a muitos conectores de tamanho padrão que exigem uma junta EMI/RFI com vedação ambiental opcional. Há diversas opções para escolher e as juntas de conector estão disponíveis em praticamente todos os materiais EMI de chapa plana fabricados pela Kemtron.
Tipos de material
- Grafite de níquel de silicone
- Silicone, prata e alumínio
- Grafite de níquel de fluorosilicone
- Fluorosilicone, prata e alumínio
As juntas de conector de tamanhos padrão incluem
- MIL-DTL-5015
- MIL-DTL-38999
- Sub D comum
Aplicações
- Baixa resistência de contato entre o conector e o gabinete
A Kemtron Limited (Kemtron), que agora faz parte da TE Connectivity, fabrica várias juntas para muitos conectores de tamanho padrão que exigem uma junta EMI/RFI com vedação ambiental opcional. Há diversos materiais para escolher e as juntas de conector estão disponíveis em praticamente todos os materiais EMI de chapa plana fabricados pela Kemtron. Veja abaixo uma lista de juntas disponíveis para nossas próprias ferramentas, incluindo os materiais e as espessuras mais comuns. Caso essas opções não atendam às suas exigências exatas, será um prazer fabricar juntas para o seu projeto com ferramentas baratas.