Visão geral
As vedações de contraporca são moldadas por compressão e não incluem uma junção como O-rings vulcanizados. A moldagem é essencial quando uma pequena seção transversal e/ou pequeno diâmetro interno é necessário. Se o anel de vedação O-ring se encaixar em um sulco, é importante que não o preencha demais. A área da seção transversal do sulco deve ser pelo menos 5% superior à área da seção transversal do anel de vedação O-ring. É necessário ter atenção para garantir que a força de fechamento disponível desviará o anel de vedação O-ring para a altura de trabalho necessária.
As vedações de contraporca são compatíveis com
- MIL-DTL-38999
- MIL-DTL-26482
- MIL-DTL-81511
Tolerâncias
- Diâmetro interno (DI)
- Menos de 38,1 mm ± 0,25 mm
- 38,1 mm - 50,8 mm ± 0,38 mm
- Diâmetro da seção transversal (CS)
- 1,8 mm ± 0,1 mm
- 2,6 mm ± 0,13 mm
Tolerâncias moldadas
- Incompatibilidade máxima de ferramentas 0,08 mm
- Projeção de flash e linha de separação
- Espessura máxima 0,15 mm
- Protuberância máxima 0,15 mm

A escolha dos materiais de vedação de contraporca (JNS) inclui
MATERIAL | CÓDIGO DO MATERIAL |
---|---|
Grafite de níquel de silicone | SNG |
Grafite de níquel de fluorosilicone | FNG |
Silicone, prata e alumínio | SSA |
Fluorosilicone, prata e alumínio | FSA |
As vedações de contraporca são moldadas por compressão e não incluem uma junção como O-rings vulcanizados. A moldagem é essencial quando uma pequena seção transversal e/ou pequeno diâmetro interno é necessário. Se o anel de vedação O-ring se encaixar em um sulco, é importante que não o preencha demais. A área da seção transversal do sulco deve ser pelo menos 5% superior à área da seção transversal do anel de vedação O-ring. É necessário ter atenção para garantir que a força de fechamento disponível desviará o anel de vedação O-ring para a altura de trabalho necessária.