Tubulação Termo Retrátil ATUM: manga à prova de umidade com razões de retração de 3:1 e 4:1
A linha de tubulação termo retrátil ATUM foi projetada especificamente para proporcionar vedação e proteção ambiental em uma ampla variedade de aplicações elétricas. É adequada para uso comercial e militar. A tubulação tem um revestimento interno adesivo que, quando aquecido, forma uma vedação à prova de umidade que adere a uma ampla variedade de materiais. A alta razão de expansão permite reparar a maioria dos cabos danificados sem a necessidade de remover qualquer conector.
Visão geral
A tubulação ATUM é reticulada por radiação, termo retrátil e tem revestimento adesivo para proporcionar vedação ambiental em uma ampla variedade de aplicações elétricas. O produto é tipicamente usado para vedar backshells de conectores e derivações de cabos, além de reparar cabos danificados.
A ATUM tem um revestimento adesivo interno que, quando aquecido, derrete e flui para formar uma vedação ambiental positiva. O revestimento adere à tubulação externa e à superfície abaixo, criando uma excelente barreira contra a penetração da umidade. O adesivo adere a uma grande variedade de plásticos, borrachas e metais, incluindo PVC, polietileno, borracha e alumínio.
Como a tubulação e o adesivo são flexíveis, a vedação contra umidade suporta a flexão do substrato. Essa flexibilidade torna a tubulação ATUM ideal para o reparo de cabos. A tubulação ATUM está disponível com razões de expansão de 3:1 e 4:1. Essas altas razões de expansão permitem reparar os cabos sem remover os conectores. Apenas alguns tamanhos da tubulação ATUM cobrem uma ampla variedade de substratos. A ATUM é reconhecida pela UL a 110 °C, 600 V.
Características
- Razão de retração de 3:1 a 4:1.
- Temperatura de operação de -55 °C a +110 °C.
- Temperatura mínima de retração: +80 °C.
- Temperatura mínima de recuperação completa: +110 °C.
- Classificação de Inflamabilidade ASTM D2671.
- Em conformidade com a RoHS.
Vantagens
- A tubulação veda e protege ambientalmente componentes e interconexões.
- A parede média proporciona proteção mecânica superior.
- O adesivo da tubulação ATUM adere a uma ampla variedade de plásticos, borrachas e metais, incluindo polietileno, alumínio, aço e cobre.
- Instalação mais fácil e barata, em comparação com os processos de revestimento por imersão — basta deslizar sobre o substrato e retrair usando equipamento de ar quente, convecção ou infravermelho.
- Tempos de produção reduzidos: os tubos podem ser dobrados ou formados no substrato.
Aplicações
- Vedação para Fios Halogenados e Proteção de Backshells de Conectores.
- Derivações e transições de conector para cabo.
- A alta taxa de retração permite o reparo de capas de cabo danificadas sem remover os conectores.