Vedação e Proteção de Alta Tensão com a Tubulação Termo Retrátil VOLINSU
A linha de tubulação VOLINSU da TE Connectivity proporciona isolamento elétrico, proteção mecânica, vedação ambiental e alívio de tensão. Disponível nas opções de parede única e parede dupla, nossa tubulação termo retrátil para veículos elétricos foi projetada para diversos usos em transportes automotivos, industriais e comerciais, incluindo isolamento da terminação de cabos, agrupamento e revestimento de fios e vedação e proteção de baterias. É uma alternativa confiável ao uso de fitas, moldagem ou encapsulamento. Quando aquecidas, as mangas térmicas se ajustam ao tamanho e à forma do substrato, permitindo uma instalação rápida e fácil. Sua alta razão de expansão permite reparar a maioria das capas de cabos danificadas, sem remover conectores.
Os veículos elétricos estão se tornando altamente conectados como parte da Internet das Coisas e da Internet dos Veículos, transformando-se em uma interface que se conecta a nossa vida em casa e no trabalho. A integração de telas e monitores em quase qualquer superfície interna imaginável demonstra a função crescente do veículo como uma central de entretenimento, comunicações e produtividade. A indústria automotiva tem trabalhado com grandes empresas de tecnologia para criar veículos mais avançados, seguros e confortáveis. Os carros estão se tornando grandes dispositivos inteligentes com recursos avançados de frenagem de emergência, tecnologia de mapeamento para direção autônoma, melhor eficiência de combustível e carros como serviço de transporte. Um dos principais impulsionadores da indústria de tubulação termo retrátil para veículos elétricos é o aumento da demanda por veículos elétricos e o crescimento das vendas em todo o mundo. Os veículos elétricos requerem o uso de cabos e fiação de alta tensão para a transmissão de energia. Esses cabos precisam ser protegidos contra calor, umidade e estresse mecânico.
Requisitos de Design de Veículos Elétricos


48.8M
Veículos elétricos até 2040
>$46B
Infraestrutura de Carregamento de Veículos Elétricos até 2025
$89.1B
Tamanho do Mercado de Baterias de Alta Tensão até 2025
Fonte: CNN, Bloomberg NEF, Global market insights, markets and markets