Marcações de longa duração por meio de impressão de transferência térmica
Oferecemos uma variedade de impressoras de transferência térmica de alto desempenho que podem lidar tanto com volumes baixos quanto altos. Nossas impressoras são projetadas para imprimir em mangas termo retráteis de marcação, além de plaquetas e etiquetas de marcação de cabos. Contam com um cabeçote de impressão com resolução mínima de 300 dpi. Elas também são capazes de marcar uma ampla gama de produtos utilizados em ambientes comerciais e industriais.
Todas as nossas impressoras são especialmente projetadas para imprimir em uma ampla gama de etiquetas, marcadores de cabos e mangas marcadoras de identificação da TE Connectivity. O uso dos produtos recomendados (marcadores, impressoras, fitas e software) proporcionará o melhor desempenho possível em aplicações de diferentes setores, resultando em uma marcação duradoura.
Impressoras de transferência térmica
-
Impressora de transferência térmica T2212
Fácil de usar e projetada para imprimir em uma ampla gama de produtos da TE Connectivity.
-
T3212 e T3224
As impressoras de transferência térmica robustas T3212 e T3224 da TE podem funcionar 24 horas por dia em ambientes industriais, produzindo impressões de alta definição (300 ou 600 dpi) em vários tipos de produtos da TE.
-
T6112DS
Uma impressora de transferência térmica com ciclo de trabalho robusto de 24 horas, cabeça de impressão dupla de 300 dpi e capacidade de impressão em frente e verso.
-
Impressora de transferência térmica HTP600
Uma impressora multifuncional que traz tranquilidade para todos os seus projetos de marcação. Ela proporciona uma vantagem graças à sua inovação "além do escuro".
É importante limpar as impressoras de transferência térmica regularmente para garantir a boa qualidade de impressão e a funcionalidade da impressora. No mínimo, o cabeçote de impressão deve ser limpo antes que cada rolo de fita de transferência térmica seja substituído para maximizar a vida útil do cabeçote de impressão. Número do documento TE 411-121037.
Ao selecionar fitas de transferência térmica e etiquetas imprimíveis/de identificação de cabos, consulte sempre a "Matriz de etiquetas de impressora de identificação/fitas de identificação de cabos". Número do documento TE 411-121005
Ao substituir um cabeçote de impressão de transferência térmica gasto em uma impressora de transferência térmica, a TE Connectivity recomenda fortemente a que a substituição do rolo de acionamento também seja feita. O rolo de acionamento pode não parecer desgastado, mas sua superfície pode ficar compactada e contaminada ao longo do tempo, resultando em um fraco desempenho de impressão.
Fique de olho no lançamento das novas impressoras da TE!
-
Detalhes de contato do suporte de campo
Encontre os detalhes de contato dos seus representantes de suporte de campo locais para obter ajuda com suas impressoras/softwares da TE e conselhos sobre a gama completa de soluções de identificação.
-
Perguntas frequentes sobre as nossas impressoras
Dez principais perguntas e respostas mais comuns sobre as impressoras da TE