Insights de Produtos
Saiba mais sobre os usos de nossos resistores
Os resistores são tão usados na eletrônica que possivelmente são os componentes mais subestimados.
O resistor é um dos componentes mais simples de todos os circuitos elétricos ou eletrônicos. Resistores são comumente usados para restringir o fluxo de energia elétrica em um circuito, mas também podem ser empregados em diversas outras tarefas. Podem ser usados como dispositivos de segurança para dissipar uma irrupção súbita de energia ou como dispositivos de gerenciamento de energia. Também podem ser projetados para responder às condições ambientais a fim de controlar a temperatura ou tensão, ou para ajustar um dispositivo eletrônico delicado. Seja qual for a aplicação, os resistores são os heróis anônimos do mundo eletrônico.
Noções básicas sobre a escolha certa para sua aplicação: resistores fixos
O resistor fixo é um componente vital para os projetistas de circuitos eletrônicos. Todo setor, desde o de bens de consumo até a indústria pesada, depende dos resistores fixos para uma enorme variedade de tarefas. Os resistores fixos são projetados de modo que seu desempenho não varie, seja intencionalmente ou em reação ao ambiente. Podem ser divididos em categorias de acordo com o estilo de construção ou montagem. Nosso portfólio de resistores fixos inclui os de furo passante (through-hole), de montagem em superfície e de montagem em chassi.
Resistores de furo passante (Through-Hole)
Esses resistores são usados em uma PCI (placa de circuito impresso). São montados por meio de um terminal que atravessa a PCI (daí o nome "de furo passante" ou, em inglês, "through-hole"). Em seguida, o terminal é soldado para criar uma junta mecânica e elétrica. A construção mais comum desse tipo de resistor envolve o revestimento de um núcleo isolante com filmes de materiais resistivos, como carbono, metal ou óxido de metal. Uma hélice para criar um trajeto é cortada no filme, permitindo que o fabricante corrija a resistência do componente. Introduzido na década de 1970, esse tipo de resistor ainda é extremamente popular, já que oferece uma solução econômica em um pacote bem conhecido e fácil de usar.
Resistores SMD (SMD)
Com a adoção de técnicas de montagem em superfície para fabricar as PCIs, os Resistores SMD foram desenvolvidos como uma alternativa aos resistores de furo passante. Esses pequenos dispositivos retangulares são projetados especificamente para a montagem em superfície. Existem duas técnicas para sua construção: filme fino e filme grosso. Em ambas, uma camada de material resistivo é depositada em um substrato isolante. No entanto, as técnicas são ligeiramente diferentes. Os resistores de filme grosso são mais adequados para aplicações que envolvem maior potência, já que a massa maior do resistor é mais capaz de dissipar o calor gerado. Uma precisão mais alta pode ser alcançada com o processo de filme fino, tornando os resistores SMD de filme fino mais adequados para aplicações que requerem precisão e estabilidade.
Resistores de Fio Enrolado
Em qualquer aplicação que envolva alta energia, o resistor de fio enrolado é a principal escolha. A construção é explicada pelo nome: o fio resistivo é enrolado em torno de um grande núcleo, frequentemente feito de cerâmica, conferindo a esse resistor uma massa capaz de lidar com grandes quantidades de energia. Os resistores de fio enrolado são em geral grandes e se destinam à montagem em uma estrutura ou chassi para fornecer dissipação de calor adicional. Nosso portfólio também inclui resistores de montagem em chassi.

Noções básicas sobre a escolha certa para sua aplicação: resistores variáveis
Resistores variáveis não têm valores de resistência fixos, mas alteram sua resistência de acordo com uma entrada manual ou em resposta ao ambiente. Portanto, podem ser usados para controlar a corrente ou a tensão de um circuito, o que os torna muito úteis em uma ampla variedade de indústrias e aplicações. Nosso portfólio de resistores variáveis inclui potenciômetros, trimpots e termistores.
Potenciômetros e Trimpots
Alguns resistores foram projetados para permitir alterações manuais de circuitos elétricos. O potenciômetro é um dispositivo conhecido e é encontrado na parte de trás de controles de volume rotativos e interruptores dimmer. A ação rotativa varia a resistência, permitindo que o usuário altere a quantidade de potência que flui pelo circuito.
Os trimpots são produtos relacionados, projetados para uso em conjunto com os resistores fixos. A leve variabilidade na precisão dos resistores fixos significa que, às vezes, um meio de ajuste fino do circuito é necessário para obter os resultados corretos. O trimpot, frequentemente montado em PCIs, é um dispositivo que permite essa alteração precisa da resistência.
Resistores Variáveis de Detecção, Incluindo Termistores
Há uma série de tipos de resistores que variam em desempenho de acordo com o ambiente. Um dos mais comuns é o termistor, cuja resistência varia em resposta à temperatura. Os termistores da TE são do tipo NTC (Negative Temperature Coefficient – Coeficiente de Temperatura Negativo): quanto mais alta a temperatura, menor a resistência. Isso torna o termistor ideal para aplicações que requerem uma alteração na energia elétrica em resposta a uma alteração de temperatura.
Escolher o resistor certo é crucial para um projeto bem sucedido. Nossos resistores podem ajudar a cumprir os requisitos do seu projeto. Nosso portfólio inclui soluções em resistores de precisão e para alta potência, bem como resistores variáveis para ajustar seu circuito ou ajudar a detectar condições ambientais. Encontre a solução de que você precisa: comece a explorar nosso portfólio de resistores.