Contator EVC 250-800
Contatores seguros para uma melhor mobilidade futura. O novo contator EVC 250-800 para veículos híbridos e elétricos é projetado especificamente para veículos comerciais, caminhões e ônibus.
O contator EVC 250-800 é especialmente projetado com uma tensão de carga nominal de 800 V. Ele possui uma capacidade de transporte contínuo e curto-circuito semelhante à do já comprovado contator EVC 250, e está disponível com as mesmas dimensões gerais. O design interno, no entanto, garante distâncias de fuga e de tolerância de acordo com IEC 60664 até 1000 V. Esse recurso torna o contator EVC 250-800 idealmente adequado para veículos comerciais, bem como carros de passeio com tensões de sistema elevadas.
Destaques do contator EVC 250-800
- Contator principal compacto de alta tensão
- Tensão nominal de até 800 VCC
- Corrente contínua até 250 A a 85 °C
- Curto-circuito transporta correntes de até 6 kA
Aplicações
Aplicações de alta tensão CC como contator principal em
veículos híbridos e elétricos, especialmente para:
- Veículos comerciais
- Caminhões e ônibus
- Carros de passeio
Requisitos
Os requisitos para o contator principal em condições normais de operação são resumidos abaixo:
- Conecte e desconecte a bateria
- Carregue várias centenas de amperes com baixa dissipação de energia
- Garanta o isolamento galvânico completo, quando o veículo estiver desligado
Os requisitos para casos de falha são:
- O contator deve ser capaz de desligar sobrecorrentes de até 700 A
- O contator ainda deve ser capaz de separar o circuito após uma sobrecarga
- Os contatos devem permanecer fechados em caso de sobrecarga (especialmente em curto-circuitos), desde que o contator esteja ativado