Relés de retardamento em configurações multipolares e de montagem
Nossos relés de retardamento oferecem controle aprimorado e para circuitos de entrada em relés de alto desempenho. Esses dispositivos estão disponíveis em contatos multipolares com classificações que variam entre 1 A e 10 A com qualificação MIL-PRF-83726 em 10 A. Nossos relés temporizadores têm versões com vedação hermética e podem ser usados em operações nucleares com tecnologia pneumática. Os relés de retardamento costumam ser usados em aplicações comerciais, nucleares, aeroespaciais e militares.
Dos relés temporizadores
Relés de retardamento
- Circuitos de temporização pneumáticos e de estado sólido
- Várias funções de temporização fixas e ajustáveis
- Uma escolha de estilo de montagem e opções de terminal: pinos banhados a ouro para montagem de soquete ou terminais de gancho mergulhados em estanho para conexão de solda, com suportes opcionais de montagem lateral
- 4 folhas de corte para MIL-PRF-83726: /28 para atraso na operação fixa, /29 por atraso na liberação fixa, /30 para atraso na operação ajustável, e /31 para atraso na liberação ajustável.
- Disponível como dispositivos de controle de retardamento qualificado para aplicações nucleares com tecnologia pneumática que permite o uso sem energia
- Disponível como retardamento durante operação, retardamento durante liberação em funções temporizadoras ajustáveis e de intervalo com saídas eletromecânica e de estado sólido.
Produto em destaque
Relés de retardamento de médio alcance CII da TE
Disponíveis em dois modos de comutação diferentes, os relés temporizadores são projetados para ter um atraso tanto na operação quanto na liberação esses relés são projetados para atraso no funcionamento e na liberação, cada um com funções de temporização fixas ou ajustáveis. Disponíveis em versões militares e comerciais, esses relés incluem circuitos de temporização de estado sólido que controlam nossos relés da Série FCA-210, fornecendo contatos de saída DPDT classificados em 10 A.
Qualificado para:
- MIL-PRF- 83726/28
- MIL-PRF- 83726/29
- MIL-PRF- 83726/30
- MIL-PRF- 83726/31