Switch Ethernet industriais com conectividade M12
Os switches Ethernet industriais robustos em conformidade com a EN50155, com conectividade M12, foram projetados para permitir redes Gigabit Ethernet mais rápidas e confiáveis. Os recursos de design robustos de nossos switches de rede, combinados com a segurança de dados incorporados, garantem que as redes raramente falharão mesmo sob as condições mais adversas. Além da confiabilidade, com várias opções de tensão de entrada, potência sobre Ethernet (PoE) e bypass, nossos switches Ethernet industriais M12 permitem fácil manutenção da rede.
Características do produto
Switches Ethernet Industriais
- 5 a 24 portas com suporte para conectividade M12
- Suporta velocidades de dados de até 10Gb/s
- Compatível com EN50155
- PoE opcional
- Função bypass opcional
- Poder de entrada redundante
- Tensões de entrada predefinidas de 24V, 72V, 96V e 110V
- Polaridade reversa e proteção contra sobrecarga
- Saída de relé
- Temperatura de operação -40 a 75 graus Celsius
- classificação IP30 / IP40
Resumo do novo produto
Switches Ethernet gerenciáveis
"Os Switches Ethernet Gerenciados EN50155 da TE Connectivity oferecem conectividade ethernet gigabit confiável em ambientes de alta vibração, tornando-os ideais para sistemas de informação e entretenimento de passageiros, vigilância e Wi-Fi em trens e em outros ambientes adversos.
Os switches estão disponíveis com 8 a 24 portas com conectores M12 robustos. Eles oferecem suporte para operação de até 1Gbps em todas as portas, e as configurações estão disponíveis com suporte para 10Gbps. Os switches também oferecem PoE com um orçamento de energia de até 120W por switch."
Leia o resumo completo e assista ao vídeo (conteúdo da Mouser Electronics, publicado em All About Circuits)
Normas e especificações
- Velocidade gigabit 10/100/1000/2.5G/10Gbase-T(X) de acordo com 802,3 dependendo do modelo.
- EMI: EN50155 (EN50112-3-2, EN550121-2).
- EMS: EN61000-4.
- Queda livre de choque e vibração: IEC60068-2-27 / -2-32 / -2-6.
- Segurança: EN60950-1.
- IP-30
Compre nossos switches não gerenciáveis
Compre nossos switches gerenciáveis
Vantagens do produto
Switches Ethernet Industriais
- Em conformidade com o EN50155 para atender ao padrão internacional que cobre equipamentos eletrônicos usados em material circulante para aplicações ferroviárias.
- A velocidade gigabit de até 10Gbps deixa espaço de sobra para permitir futuras expansões de rede.
- PoE até 30W por porta, economiza custos eliminando cabos de alimentação separados. Uma série de divisores e injetores PoE aumenta a flexibilidade do PoE para expansões de MRO ou sistema.
- HTTPS incorporado, vinculação de dispositivos, prevenção de ataques DDOS e ACL aumentam a segurança da rede.
- Gerenciamento remoto baseado na Web, gestão de banda baseada em IP e qualidade de serviço baseada em aplicativos permitem um gerenciamento fácil dos switches gerenciados.
- A função de entrada de energia e bypass redundantes aumenta a confiabilidade e a segurança da rede. Em caso de falha, o switch com falha transferirá os dados automaticamente para o próximo nó de rede.
- Conjuntos complementares de cabos M12 suportam velocidade de dados de até 10Gbps, permitindo futuras expansões da rede.
Selecione as aplicações
Switches Ethernet Industriais
- Ferrovia, incluindo trens, bondes e metrô
- Transporte público, incluindo ônibus
- Transporte de carga pesada, incluindo caminhões e veículos agrícolas