Switch Ethernet industriais com conectividade M12

Os switches Ethernet industriais robustos em conformidade com a EN50155, com conectividade M12, foram projetados para permitir redes Gigabit Ethernet mais rápidas e confiáveis. Os recursos de design robustos de nossos switches de rede, combinados com a segurança de dados incorporados, garantem que as redes raramente falharão mesmo sob as condições mais adversas. Além da confiabilidade, com várias opções de tensão de entrada, potência sobre Ethernet (PoE) e bypass, nossos switches Ethernet industriais M12 permitem fácil manutenção da rede.

Características do produto

Switches Ethernet Industriais

  • 5 a 24 portas com suporte para conectividade M12
  • Suporta velocidades de dados de até 10Gb/s
  • Compatível com EN50155
  • PoE opcional
  • Função bypass opcional
  • Poder de entrada redundante
  • Tensões de entrada predefinidas de 24V, 72V, 96V e 110V 
  • Polaridade reversa e proteção contra sobrecarga
  • Saída de relé
  • Temperatura de operação -40 a 75 graus Celsius
  • classificação IP30 / IP40

 

Resumo do novo produto

Switches Ethernet gerenciáveis

"Os Switches Ethernet Gerenciados EN50155 da TE Connectivity oferecem conectividade ethernet gigabit confiável em ambientes de alta vibração, tornando-os ideais para sistemas de informação e entretenimento de passageiros, vigilância e Wi-Fi em trens e em outros ambientes adversos.

 

Os switches estão disponíveis com 8 a 24 portas com conectores M12 robustos. Eles oferecem suporte para operação de até 1Gbps em todas as portas, e as configurações estão disponíveis com suporte para 10Gbps. Os switches também oferecem PoE com um orçamento de energia de até 120W por switch."

 

Leia o resumo completo e assista ao vídeo (conteúdo da Mouser Electronics, publicado em All About Circuits)

Normas e especificações

  • Velocidade gigabit 10/100/1000/2.5G/10Gbase-T(X) de acordo com 802,3 dependendo do modelo.
  • EMI: EN50155 (EN50112-3-2, EN550121-2).
  • EMS: EN61000-4.
  • Queda livre de choque e vibração: IEC60068-2-27 / -2-32 / -2-6.
  • Segurança: EN60950-1.
  • IP-30

Vantagens do produto

Switches Ethernet Industriais

  • Em conformidade com o EN50155 para atender ao padrão internacional que cobre equipamentos eletrônicos usados em material circulante para aplicações ferroviárias.
  • A velocidade gigabit de até 10Gbps deixa espaço de sobra para permitir futuras expansões de rede.
  • PoE até 30W por porta, economiza custos eliminando cabos de alimentação separados. Uma série de divisores e injetores PoE aumenta a flexibilidade do PoE para expansões de MRO ou sistema.
  • HTTPS incorporado, vinculação de dispositivos, prevenção de ataques DDOS e ACL aumentam a segurança da rede.
  • Gerenciamento remoto baseado na Web, gestão de banda baseada em IP e qualidade de serviço baseada em aplicativos permitem um gerenciamento fácil dos switches gerenciados.
  • A função de entrada de energia e bypass redundantes aumenta a confiabilidade e a segurança da rede. Em caso de falha, o switch com falha transferirá os dados automaticamente para o próximo nó de rede.
  • Conjuntos complementares de cabos M12 suportam velocidade de dados de até 10Gbps, permitindo futuras expansões da rede.

Selecione as aplicações

Switches Ethernet Industriais