Linhas de produtos de interruptores manuais KISSLING
Embora essa ampla linha de produtos tenha evoluído ao longo das décadas e atenda às mais variadas necessidades do setor, também reconhecemos que as necessidades individuais de nossos clientes e as soluções personalizadas para elas são uma parte fundamental do nosso negócio. Nossa experiente equipe de engenharia interna e verticalmente integrada permite fornecer prototipagem e entrega rápidas na produção em grande escala de soluções personalizadas. Se não é possível atender a sua aplicação com uma peça padrão da indústria, fale conosco!
Os relés KISSLING estão disponíveis em uma variedade de designs, incluindo:
- Circuitos magnéticos monoestáveis e biestáveis
- Sistemas de comutação de bobina simples e dupla
- Versões especiais leves e compactas para aplicações na aviação e carros de corrida;
- Componentes eletrônicos de controle de bordo para ligar fontes de alimentação a bordo, monitorar tensão insuficiente e excessiva ou evitar grandes descargas das baterias
- 12 V-600 VCC e 20 A a 1000 A, alimentação CC contínua com ciclo de serviço de 100%
- De 10.000 a 100.000 ciclos de comutação sob carga de corrente total e até 2 milhões de ciclos de vida útil mecânica
- Várias opções de montagem
Características
Os interruptores KISSLING são construídos para oferecer longa vida útil em condições extremas de operação. Todos os interruptores KISSLING se beneficiam de nossas décadas de experiência com tecnologia de ponta, por exemplo:
- Materiais isolantes com grande estabilidade adequados para condições ambientais extremas
- Contatos "autolimpantes" que permitem um longo ciclo de vida útil
- Tecnologia de vedação que atende ou excede o padrão IP67 / IP6K9K