Isolamento elétrico, proteção mecânica
Disponível em designs para apenas um ou diversos terminais, esse produto isola e protege terminações elétricas e mecânicas. Fabricado em uma variedade de materiais e para numerosas classificações de temperatura, é projetado com carcaças retas, de ângulo reto, multiposicionais e para aplicações especiais. Nosso portfólio inclui recursos de retenção para ajudar a evitar o desengate do terminal, além de carcaças e isolamentos para uso com terminais FASTON e FASTIN-FASTON, conectores RAST, blocos de agrupamento, conectores Positive Lock, conectores RAPID LOCK e pinos cônicos.
Características do Produto:
Especificações para Carcaças de Terminais, Mangas de Isolamento e Blocos
Tab Width (in.) | .110, .125, .187, .205, .250, .312 | Max Operating Temperature (°C) | Standard: 130 High-temp: 240 |
Tab Thickness (in.) | .012-.032 | Orientations | Straight, Left flag, Right flag |
Wire Size (AWG) | 26-8 | Materials | PP, PVC, PA, PET, LCP |
Insulation Flammability Ratings | UL 94 V-0 & V-2, Glow Wire | Agency Approval(s) | UL, VDE, CSA |