Alívio de tensão do cabo com fugas e transições de cabos

Fugas e transições de cabos termorretráteis Raychem da TE fornecem proteção de alívio de tensão para conjuntos de cabos usados em ambientes adversos. Esses produtos de alívio de tensão de cabo ajudam a evitar a penetração de água salgada, combustíveis e solventes à base de petróleo. As fugas e transições dos cabos estão disponíveis em formas populares de "T" ou "Y" ou com várias aberturas para cabos com múltiplas ramificações, e com uma variedade de ângulos de saída e ramos para oferecer alívio de tensão, vedação e proteção mecânica para conjuntos de chicotes de cabos com múltiplas ramificações.

Características do Produto:

Fugas/Transições
  • Resistência à abrasão
  • Autovedação para impermeabilização (somente peças revestidas de selante)
  • Proteção mecânica 
  • Termorretrátil para variabilidade de faixa de tamanho Facilidade de instalação
  • Resistente à temperatura e a solventes 
  • Alívio de tensão  para fugas de cabos 
  • Disponível em diversos tamanhos 

85049

Qualificado para SAE AS85049/142

QFT

Transição termorretrátil configurável

8:1

Maior transição disponível

A TE oferece várias proteções/fugas de múltiplas ramificações de 2 a 8 ramos individuais para fornecer vedação e alívio de tensão.
John Kuster,
Sr. Gerente de produtos

Sistemas de Chicotes de Fios e Seus Componentes

Componentes Sistema 10 Sistema 20 Sistema 25 Sistema 30 Sistema 100 Sistema 200 Sistema 300
Tubulação Versafit NT-FR DR-25 VPB ZHTM RW-200 RT555
Peça Moldada -3, -4, -71 -51 -25 -50 -100 -12 -55
Adesivo S1017, S1030 S1124, S1048 S1048, S1125 S1125, S1255-04 S1030, S1125 S1125, S1255-04 S1255-04
Pré-revestimento /42, /180 /164, /86 /86, /225 N/D /180 N/D N/D

Tabela de Seleção de Materiais

Número do material Descrição Intervalo de Temperatura de Operação
-3 Poliolefina Modificada Semirrígida -55 °C a +135 °C
-4 Poliolefina Flexível -55 °C a +135 °C
-5 Elastômero, Flexível -70°C a 121°C
-12 Fluorelastômero Modificado -55 °C a +200 °C
-25 Elastômero Modificado Resistente a Fluidos -75 °C a +150 °C
-50 Elastômero Modificado Resistente a Fluidos -55 °C a +150 °C
-51 Fluorelastômero Resistente a Substâncias Químicas -55 °C a +135 °C
-71 Poliolefina Modificada Semirrígida -55 °C a +135 °C
-100 Material de Baixo Risco de Incêndio -30 °C a +105 °C
-130 Poliolefina Modificada Semirrígida -20 °C a +70 °C

M85049/142 Referência Cruzada

Número do Painel Descrição da Peça do Fabricante
01 R85049/142-01
02 R85049/142-02
03 R85049/142-03
04 R85049/142-04
05 R85049/142-05
06 R85049/142-06
07 R85049/142-07
08 R85049/142-08
09 R85049/142-09
10 R85049/142-10
11 R85049/142-11
12 R85049/142-12
13 R85049/142-13

Aplicações selecionadas:

Fugas/Transições
  • Terminações do cabo de alimentação
  • Chicotes de múltiplas ramificações