![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/EPS-hero-rendition/coax-cable-termination-146479.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Instalação Fácil e Eficiente
As mangas de isolamento transparentes de poliolefina ou fluoreto de polivinilideno fornecem encapsulamento, capacidade de inspeção, isolamento e a solução ideal para problemas de fuga do condutor central. Os terminadores SolderSleeve são projetados para aplicações com temperaturas de até 150 °C. Os terminadores de cabo coaxial SolderSleeve fornecem isolamento transparente, solda de pré-fluxo e cabos de terminação pré-instalados em um design de uma peça, fornecendo terminações confiáveis e fáceis de instalar em aplicações de cabo coaxial, incluindo placas de circuito impressos.
Características do Produto:
Terminadores de Cabo Coaxial
- Design de uma peça
- Fácil instalação
- Menor custo instalado Manga transparente
- Solda de pré-fluxo
Os produtos de terminação de fios e cabos confiáveis e econômicos da TE Connectivity (TE) fornecem soluções para centenas de requisitos de interconexão de fios e cabos. Todos os produtos de terminação de fios estão alojados dentro de mangas de isolamento transparentes e termorretráteis, que fornecem inspeção e podem fornecer vários níveis de proteção ambiental. A maioria dos produtos de terminação da marca Raychem incorporam uma pré-forma de solda com fluxo, que é essencial para um processo de solda altamente controlado.
Terminadores de Cabo Coaxial SolderSleeve
Opções de Produtos
Série de Produtos | Máx. Temperatura de Operação | Use em Cabos Classificados (Mín.) | Chapeamento de blindagem de cabo |
---|---|---|---|
B-155, CWT | 125°C (257°F) | 85°C (185°F) | Estanho, Cobre |
B-02X/B-04X | 150°C (302°F) | 125°C (257°F) | Estanho, Prata |
D-181 | 150°C (302°F) | 125°C (257°F) | Estanho, Prata |
D-184 | 125°C (257°F) | 85°C (185°F) | Estanho |
Também disponível com chumbo pré-instalado. Veja a página acima.
Terminadores de Cabo Coaxial/PCB SolderSleeve
Opções de Produtos
Série de Produtos | Desempenho Típico da Aplicação | Método de Blindagem | Temperatura de Operação |
---|---|---|---|
D-607 | Impedância combinada de até 2,3 GHz | Corpo metálico | -55°C a 150°C (-67°F a 302°F) |
B-046 | Transmissão eficaz de até 100 MHz | Pino à terra | -55°C a 150°C (-67°F a 302°F) |
Consulte a página acima para obter informações sobre o processo de seleção de produtos.
Conectores RF de Etapa Única BNC/TNC
Opções de Produtos
Chapeamento do corpo/pino | Ohms | Tamanho de Conectores | Estilo do Conector | Tipo de Conector | Contatos |
---|---|---|---|---|---|
Corpo de latão banhado a níquel | 50 ohms | Pequeno | -00 Plugue reto | Veja o catálogo acima | Macho |
Pino de latão banhado a ouro | 75 ohms | Médio | -01 Plugue angular reto | Veja o catálogo acima | Fêmea |
Grande | -02 Conector jack de anteparo reto | Veja o catálogo acima | |||
-03 Conector jack reto | Veja o catálogo acima | ||||
-04 Conector jack de painel reto | Veja o catálogo acima |
Consulte a página acima para obter mais detalhes sobre o produto.
Aplicações selecionadas:
Terminadores de Cabo Coaxial
Chicotes de fios e reparos de cabos para:
- Operações de reparos de manutenção (MRO)
- Aviação comercial
- Militar/aeroespacial
- Defesa terrestre
- Pós-mercado automotivo