serviços de testes

Soluções em Serviços de Comissionamento e Testes em Campo

Entre em contato conosco para saber mais
*Campos obrigatórios

Teste os cabos para garantir conexões de energia confiáveis

Garantir que os cabos estejam instalados corretamente pode evitar a ocorrência de falhas futuras.

Evitar interrupções é fundamental para o desempenho dos negócios. Nossos técnicos podem substituir produtos com falha, testar novamente os produtos assim que a instalação for concluída, supervisionar instaladores e entregar relatórios detalhados de teste. Tudo isso em um pacote que inclui produtos, treinamentos, testes de comissionamento e garantia estendida.

Prestamos os seguintes serviços de testes:

• Descarga Parcial (PD)
• VLF com Resistência AC
• Tan Delta
• Nível de tensão:

 

1. 5/8 kV até 42 kV com o trailer MV. Fornecemos todos os cabos e soquetes de teste necessários para testes. Se necessário, também podemos oferecer serviços de restauração de emergência no local. Nosso trailer de serviços de testes MV está equipado com produtos acessórios para cabos de média tensão IEEE e IEC da TE.

 

2. 46 kV até 230 kV. Realizamos serviços de teste de comissionamento em campo para produtos acessórios de cabos de alta tensão.

Nosso trailer de serviços de testes MV está equipado com o seguinte:

• RSTI – Cotovelos jumpers IEC para testes (quando pré-comprados)
• RPIT – Soquetes de isolamento para testes de terminação plug-in (quando pré-comprados)
• RPIT – Soquetes de testes para terminações plug-in (testamos todos os produtos, independentemente de marcas)
• Emendas térmicas e outras opções de terminação (para conserto, em caso de falha no teste do produto)

Vantagens

• Conseguir um sistema de cabeamento confiável que manterá a energia ligada, minimizando a ocorrência de falhas atribuídas a erros de instalação.
• Acesso a testes de cabo práticos, no local, resultados confiáveis, restauração de cabos e garantia estendida.
• Evite comissionar linhas novas ou reparadas antes de usufruir dos nossos serviços de testes.

Treinamento em instalação personalizado

serviços de testes elétricos