Conector DEUTSCH DRC: Visão Geral e Instruções de Montagem (Inglês)

Saiba mais sobre nossos conectores DEUTSCH DRC de alta contagem de pinos para aplicações em ambientes adversos. Assista ao vídeo para obter uma visão geral dos conectores dessa linha e instruções passo a passo sobre a inserção e remoção de contatos, bem como sobre o encaixe e desencaixe.

Inserção do contato

  1. Segure o contato aproximadamente 1,00" (25,4 mm) atrás do cilindro de crimpagem.
  2. Segure o conector com o anel isolante traseiro voltado para você.
  3. Empurre o contato diretamente para o anel isolante do conector até que uma parada positiva seja sentida. Com um leve puxão você pode verificar se o contato está travado no lugar.

Remoção do contato

  1. Com a inserção traseira em sua direção, encaixe a ferramenta extratora de tamanho apropriado sobre o fio de contato a ser removido.
  2. Deslize a ferramenta ao longo do fio na cavidade de inserção até que ela engate o contato e uma resistência seja sentida. NOTA: Não gire nem insira a ferramenta inclinada.
  3. Puxe o conjunto de fios de contato para fora do conector.
  1. Contatos DEUTSCH: Instruções de Crimpagem (Inglês)

Aprenda a fazer a crimpagem dos contatos DEUTSCH. Assista aa vídeo para obter instruções passo a passo sobre a crimpagem de contatos com alicates de crimpagem.